E5AN-HPRRをお使いのお客様へ

E5AN-HPRRは、2025年3月末に生産終了を予定しています。E5AN-HPRRを、後継機種E5AC-PRに置換いただくために必要な情報をこのページで紹介します。
下記からお使いの形式を選択してください。

シリーズ共通の変化点

設定時の変更点

E5AN-HPRR

  • フロントパネルは赤色表示です。
  • PV(5桁)/SV(5桁)/MV(4桁)の3段表示です。
    文字高さ
    E5AN-HPRR:PV:15.8mm、 SV:9.5mm、MV:6.8mm
  • ケース色はブラック (N1.5)のみです。

E5AC-PR

  • 大型表示と白色バックライトの採用により、視認性を向上しています。
  • PV(4桁)/SV(4桁)/MV(4桁)の3段表示です。
    文字高さ
    E5AC-PR:PV:25.0mm、 SV:15.0mm、 MV:9.5mm
  • ケース色はブラック (N1.5)のみです。

付属品、オプション品の形式ならびに変更点

E5AN-HPRR

付属品
付属品 形式
取付金具(付属) Y92H-9
防水パッキン(付属) Y92S-P4
オプション品
オプション品 形式
端子カバー E53-COV16
USB-シリアル変換ケーブル E58-CIFQ1

E5AC-PR

付属品
付属品 形式
取付金具(付属) Y92F-51
前面ポートカバー(付属) Y92S-P7
防水パッキン(付属) Y92S-P10
オプション品
オプション品 形式
端子カバー E53-COV23
防水カバー Y92A-96N
USB-シリアル変換ケーブル E58-CIFQ2
変換ケーブル E58-CIFQ2-E

外形寸法の変化点

E5AN-HPRR

E5AC-PR

  • 奥行きが78mmから60mmに短胴になります。
  • 圧着端子はM3.5からM3に変更となります。
  • ドローアウトはできません。

端子配置/配線接続の変化点

E5AN-HPRR

形式基準
形式 内容
 


|




1




2










1





2





3


電圧

|







 
E5AN-H                     96×96 サイズ
高性能タイプ
E5EN-H                     48×96 サイズ
高性能タイプ
  詰め                   標準または過熱冷却
  P                   位置比例制御
    A                 出力ユニット別売
    S                 内蔵SSR 出力
    R                 位置比例用リレー出力
      詰め               なし
      A               出力ユニット別売
      S               内蔵SSR 出力
      R               位置比例用リレー出力
        2             2 点
          詰め           なし
          H           単相ヒータ用断線・SSR 故障・過電流検出機能
          HH           単相または三相ヒータ用 断線・SSR 故障・過電流検出機能
            詰め         なし
            B         イベント
入力 2 点
            BB         イベント
入力 4 点
            01B         RS-232C 通信付き、イベント
入力 2 点
            02B         RS-422 通信付き、イベント
入力 2 点
            03B         RS-485 通信付き、イベント
入力 2 点
              詰め       なし
              F       伝送出力 1 点
                詰め     AC100~240V
                D     AC/DC24V
                  詰め  
                  W   シルバー
                    詰め なし
                    FLK CompoWay/F 通信対応
形式 内容
   
E5AN-H 96×96 サイズ 高性能タイプ
E5EN-H 48×96 サイズ 高性能タイプ
内容



|




1




2
 
詰め     標準または過熱冷却
P     位置比例制御
  A   出力ユニット別売
  S   内蔵SSR 出力
  R   位置比例用リレー出力
    詰め なし
    A 出力ユニット別売
    S 内蔵SSR 出力
    R 位置比例用リレー出力
内容










1





2
 
2     2 点
  詰め   なし
  H   単相ヒータ用断線・SSR 故障・過電流検出機能
  HH   単相または三相ヒータ用 断線・SSR 故障・過電流検出機能
    詰め なし
    B イベント入力 2 点
    BB イベント入力 4 点
    01B RS-232C 通信付き、イベント入力 2 点
    02B RS-422 通信付き、イベント入力 2 点
    03B RS-485 通信付き、イベント入力 2 点
      CompoWay/F 通信対応
内容





3


電圧

|







 
詰め       なし
F       伝送出力 1 点
  詰め     AC100~240V
  D     AC/DC24V
    詰め  
    W   シルバー
      詰め なし
      FLK CompoWay/F 通信対応

E5AC-PR

ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常(s.err)が発生することがあります。入力種別を確認してください。

注1. 機種によって端子の用途は異なります。
注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。
   30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
注4. 接続する圧着端子は、M3をご使用ください。
注5. UL認証上、E54-CT1LまたはE54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。
   工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ:XOBA
   または、XOBA7でリスティング認証を受けたCTを使用してください。

設定方法の変化点

E5AN-HPRR

E5AC-PR

操作の変化点(設定スイッチ)

E5AN-HPRR

使用する局面に応じて、設定項目をレベルで分類しています。
このレベルを「設定レベル」と呼びます。設定レベルは、大きく基本とその他の2つからなります。

*1: ソフトリセットにより運転レベルに移行します。
*2: 校正レベルから、キー操作で他のレベルへは移行できません。移行は電断のみです。
*3: マニュアル制御レベルからのキー操作による移行は、運転レベルのみです。

E5AC-PR

使用する局面に応じて、設定項目をレベルで分類しています。
このレベルを「設定レベル」と呼びます。設定レベルは、大きく基本とその他の2つからなります。

[設定レベルの推移の全体像】

  • 「基本的な設定レベル」(網かけ)と「その他の設定レベル」 (白抜き)から構成されます。
  • 初期設定レベル、通信設定レベル、高機能設定レベル、校正レベルは、制御停止状態でのみ使用できます。

注.これらのレベルに切り替えると制御が停止しますのでご注意ください。

*1.「PF設定」を「a-m(オート/マニュアル)」に設定してください。
*2. 途中1秒以上で第1表示が点滅します。
*3.「PF設定」を「pfdp(モニタ/設定項目)」に設定してください。

形式毎の変化点

既存商品との相違点 E5AN-HPRR201BF-FLK E5AC-PR4ASM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-232C: ポイントツーポイント RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-232C RS-485:マルチドロップ
*RS-232C→RS485への変更は市販のRS-232C⇔RS-485変換器をご使用ください。
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-232C RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR202BF-FLK E5AC-PR4ASM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-422 : マルチドロップ
RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-422(4線式半二重) RS-485(2線式半二重)
*RS-422→RS485への変更は4線式を2線式に配線しなおしていただくことでご使用いただけます。ただし、RS422送信側が送信データを受け取ってしまうので、上位通信機器を「エコーバックあり」に設定する必要があります。
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-422 RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR203BF-FLK E5AC-PR4ASM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-485: マルチドロップ RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-485(2線式半二重) RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-485 RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR2BBF E5AC-PR4ASM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
既存商品との相違点 E5AN-HPRR2BF E5AC-PR4ASM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
既存商品との相違点 E5AN-HPRR201B-FLK E5AC-PR4ASM-004
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-232C: ポイントツーポイント RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-232C RS-485:マルチドロップ
*RS-232C→RS485への変更は市販のRS-232C⇔RS-485変換器をご使用ください。
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-232C RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR202B-FLK E5AC-PR4ASM-004
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-422 : マルチドロップ
RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-422(4線式半二重) RS-485(2線式半二重)
*RS-422→RS485への変更は4線式を2線式に配線しなおしていただくことでご使用いただけます。ただし、RS422送信側が送信データを受け取ってしまうので、上位通信機器を「エコーバックあり」に設定する必要があります。
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-422 RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR203B-FLK E5AC-PR4ASM-004
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-485: マルチドロップ RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-485(2線式半二重) RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-485 RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR2BB E5AC-PR4ASM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz
消費電力 AC100~240V時 : 12VA AC100~240V時 :9.0VA以下
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
既存商品との相違点 E5AN-HPRR203BFD-FLK E5AC-PR4DSM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC24V 50/60Hz/DC24V AC24V 50/60Hz/DC24V
消費電力 AC/DC24V時 : 8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) AC/DC24V時 : 5.6VA以下/3.4W以下(DC24V)
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-485: マルチドロップ RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-485(2線式半二重) RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-485 RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR2BBFD E5AC-PR4DSM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC24V 50/60Hz/DC24V AC24V 50/60Hz/DC24V
消費電力 AC/DC24V時 : 8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) AC/DC24V時 : 5.6VA以下/3.4W以下(DC24V)
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
伝送出力 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 600Ω以下 
分解能 : 4~20mA時 約10,000
電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
イベント入力 イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下 ±0.3%FS以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
既存商品との相違点 E5AN-HPRR201BD-FLK E5AC-PR4DSM-004
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC24V 50/60Hz/DC24V AC24V 50/60Hz/DC24V
消費電力 AC/DC24V時 : 8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) AC/DC24V時 : 5.6VA以下/3.4W以下(DC24V)
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-232C: ポイントツーポイント RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-232C RS-485:マルチドロップ
*RS-232C→RS485への変更は市販のRS-232C⇔RS-485変換器をご使用ください。
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-232C RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR203BD-FLK E5AC-PR4DSM-004
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC24V 50/60Hz/DC24V AC24V 50/60Hz/DC24V
消費電力 AC/DC24V時 : 8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) AC/DC24V時 : 5.6VA以下/3.4W以下(DC24V)
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 最大2点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
通信 伝送路接続 RS-485: マルチドロップ RS-485:マルチドロップ

通信方式 RS-485(2線式半二重) RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、Sysway、Modbus CompoWay/F、Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600bps
9600、19200、38400、
57600bps
伝送コード ASCII ASCII
データビット長 7、8ビット 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし なし
インターフェース RS-485 RS-485
リトライ機能 なし なし
通信バッファ 217バイト 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値: 20ms
0~99ms
初期値: 20ms
既存商品との相違点 E5AN-HPRR2BBD E5AC-PR4DSM-014
本体の色 ブラック(N1.5) ブラック(N1.5)
定格 電源電圧 AC24V 50/60Hz/DC24V AC24V 50/60Hz/DC24V
消費電力 AC/DC24V時 : 8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) AC/DC24V時 : 5.6VA以下/3.4W以下(DC24V)
入力 熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
熱電対 :
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100

非接触温度センサ(形ES1B) :
10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃

アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、0~10V
リレー出力 オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)
電気的寿命 : 10万回以上
ポテンショメータ入力 : 最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
補助出力 補助出力点数2点
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
補助出力点数4点
1a AC250V 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント入力 イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
イベント入力点数 最大4点
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
その他の機能 ・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・温度入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・PV/SVのステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・バンク切替機能
・マニュアル出力
・SPランプ
・警報機能
・40%AT
・100%AT
・操作量リミット
・入力デジタルフィルタ
・ロバストチューニング
・PV入力補正
・ラン/ストップ
・プロテクト
・開平演算機能
・操作量変化率リミット
・簡易演算
・PV/SVステータス表示機能
・簡易プログラム機能
・入力移動平均
・表示輝度設定
性能 指示精度 熱電対 :
( 指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但しK(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.1%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
熱電対 :
( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
但し K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 :
( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 :
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 :
±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 、電圧の影響、電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :
( ±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( ±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( ±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :
( ±1%FS)±1ディジット以下
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :
( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 (Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 :
( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下
CT入力 :±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力精度 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 ( ±0.2%FS)±1ディジット以下
調節感度
(ON/OFF制御時)
温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯 温度入力 : 0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0.0~3240.0
位置比例(フローティング):0.1~3240.0s (1s 単位)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ) :
0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s( 0.1s単位)
位置比例(フローティング) :
1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s( 0.1s単位)
微分時間 0.0~3240.0s(0.1s単位) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
警報出力
設定範囲
-19999~32400(小数点位置は入力種別による) -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期 0.5、 1~99s(1s単位) 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
サンプリング周期 60ms 50ms
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐久振動 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
誤動作衝撃 100m/s2 6方向 各3回 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久衝撃 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸方向 各3回
寿命(出力リレー) 10万回以上 10万回以上
質量 本体 : 約310g 取りつけ具 : 約100g
本体 : 約250g 取りつけ具 : 約8g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
認証規格
(2024/10時点)
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)
ロイド規格
適合規格
(2024/10時点)
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM