E2Eシリーズから
E2E NEXTシリーズへ
移行のご案内 【直流2線式】
E2Eシリーズ 直流2線式の一部機種は、2022年10月にE2E NEXTシリーズへ移行しました。
一部仕様の違いがございますので、以下ご案内いたします。
なお、形式に変更はありません。
おもな対象機種一覧
| M8サイズ | M12サイズ | M18サイズ | M30サイズ |
|---|---|---|---|
| E2E-X2D□-N E2E-X2D□-M1(G)/M3G E2E-X2D□-M1(T)(G)J E2E-X4MD□ E2E-X4MD□-M1(G)/M3G |
E2E-X3D□-N E2E-X3D□-M1(G) E2E-X3D□-M1(T)(G)J E2E-X8MD□ E2E-X8MD□-M1(G) E2E-X8MD□-M1(T)(G)J |
E2E-X7D□-N E2E-X7D□-M1(G) E2E-X7D□-M1(T)(G)J E2E-X14MD□ E2E-X14MD□-M1(G) E2E-X14MD□-M1(T)(G)J |
E2E-X10D□-N E2E-X10D□-M1(G) E2E-X10D□-M1(T)(G)J E2E-X20MD□ E2E-X20MD□-M1(G) E2E-X20MD□-M1(T)(G)J |
| M8サイズ | E2E-X2D□-N E2E-X2D□-M1(G)/M3G E2E-X2D□-M1(T)(G)J E2E-X4MD□ E2E-X4MD□-M1(G)/M3G |
|---|---|
| M12サイズ | E2E-X3D□-N E2E-X3D□-M1(G) E2E-X3D□-M1(T)(G)J E2E-X8MD□ E2E-X8MD□-M1(G) E2E-X8MD□-M1(T)(G)J |
| M18サイズ | E2E-X7D□-N E2E-X7D□-M1(G) E2E-X7D□-M1(T)(G)J E2E-X14MD□ E2E-X14MD□-M1(G) E2E-X14MD□-M1(T)(G)J |
| M30サイズ | E2E-X10D□-N E2E-X10D□-M1(G) E2E-X10D□-M1(T)(G)J E2E-X20MD□ E2E-X20MD□-M1(G) E2E-X20MD□-M1(T)(G)J |
E2Eシリーズと
E2E NEXTシリーズの見分け方
| タイプ | E2Eシリーズ | E2E NEXTシリーズ |
|---|---|---|
| コード引き出しタイプ コネクタ中継タイプ |
コード色:灰色
![]() |
コード色:黒色
![]() |
| コネクタタイプ | 形式情報:銘板貼り付け 表示灯穴:1個 ![]() |
形式情報:レーザ印字 表示灯穴:3個 ![]() |
重要な仕様の変更点
1. AND配線/OR配線の違い
| 接続の種類 | E2Eシリーズ | E2E NEXTシリーズ |
|---|---|---|
| AND配線 |
![]() |
2個以上のセンサを直列に接続してAND回路で使用することはできません。図のようにリレーを介して使用してください。
![]() |
| OR配線 |
![]() |
2個以上のセンサを並列に接続してOR回路で使用することはできません。 センサが同時に動作せず、負荷を保持させる必要のない場合に限り並列接続で使用できます。負荷を保持させる必要がある場合は図のようにリレーを介して使用してください。 ![]() |
2. UL規格認証の違い
| サイズ | 形式(代表例) | E2Eシリーズ | E2E NEXTシリーズ |
|---|---|---|---|
| M8 | E2E-X2D□-N | 未取得 | 取得 |
| E2E-X2D□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X2D□-M3G | 取得 | 未取得 | |
| E2E-X2D□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X4MD□ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X4MD□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X4MD□-M3G | 取得 | 未取得 | |
| M12 | E2E-X3D□-N | 未取得 | 取得 |
| E2E-X3D□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X3D□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X8MD□ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X8MD□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X8MD□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 | |
| M18 | E2E-X7D□-N | 未取得 | 取得 |
| E2E-X7D□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X7D□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X14MD□ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X14MD□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X14MD□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 | |
| M30 | E2E-X10D□-N | 未取得 | 取得 |
| E2E-X10D□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X10D□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X20MD□ | 未取得 | 取得 | |
| E2E-X20MD□-M1G | 取得 | 取得 | |
| E2E-X20MD□-M1(T)GJ | 未取得 | 取得 |
注1. E2E NEXTシリーズの最新の規格情報は「規格認証/適合」でご確認ください。
3. 外形寸法の違い
| 代表例 コード引き出しタイプ |
E2Eシリーズ | E2E NEXTシリーズ |
|---|---|---|
| M8サイズ E2E-X2D□-N |
![]()
|
![]()
|
| M12サイズ E2E-3D□-N |
![]()
|
![]()
|
| M18サイズ E2E-X7D□-N |
![]()
|
![]()
|
| M30サイズ E2E-X10D□-N |
![]()
|
![]()
|
注2. 外形寸法の詳細は本ページ下に掲載しているカタログをご参照ください。
注3. 本ページに記載のE2E NEXTシリーズの情報は2023年2月時点のものです。最新情報は注1、2の情報をご覧ください。
商品詳細情報
E2E(直流2線式/3線式)
データシート
E2E NEXTシリーズ
カタログ















