H5CZは、2025年3月末に生産終了を予定しています。 H5CZを、後継機種H5CCに置換いただくために必要な情報をこのページで紹介します。
下記からお使いの形式を選択してください。
H5CZをお使いのお客様へ
シリーズ共通の変化点
外観の変更点
H5CZ
- 計時値は黒色表示です。
- 4桁タイプのみです。
H5CC
- 計時値は白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用しています。
- 6桁タイプのみです。全桁上下キーを配置し、設定時などの操作回数が減らせます。
操作の変更点
6桁表示でも快適に操作性いただけるようMODE、RESETキー操作を変更しています。
H5CZ
MODE、RESET共に個別キーです。
個別MODEキー
個別RESETキー
H5CC
キー同時押しにより、H5CZ同様に使用いただけます。
MODE:UP1+UP3 or DW1+DW3
RESET:UP6+DW6同時押し(1秒以上長押し)
機能の変更点
以下の機能を追加しました。
H5CC
<タイマの場合>
- 出力モード*
- 出力反転
- インジケータ表示モード
- 積算稼働時間 警報設定値
- 積算稼働時間 モニタ値
- ソフトウェアバージョン
※出力モードにb-5/C/G/Hが追加されます。
<ツインタイマの場合>
- 出力反転
- インジケータ表示モード
- 積算稼働時間 警報設定値
- 積算稼働時間 モニタ値
- ソフトウェアバージョン
形式毎の変化点
| 既存商品との 相違点 |
形H5CZ-L8 AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ケース外装:ブラック(N1.5) フロントパネル:ライトグレー(5Y7/1) |
ブラック(N1.5) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CZと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
H5CZから端子配置/配線接続に変更ありません。 |
|
| 定格 性能 |
表示 方式 |
7セグメントポジLCD | 7セグメントネガLCD(白色表示) |
| 消費 電力 |
約6.2VA | 約6.5VA | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
9.999s(0.001s~) 99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9min(0.1min~) 9999min(1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) |
999.999s(0.001s~) 9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) |
|
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 既存商品との 相違点 |
形H5CZ-L8D AC24/DC12-24 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ケース外装:ブラック(N1.5) フロントパネル:ライトグレー(5Y7/1) |
ブラック(N1.5) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CZと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
H5CZから端子配置/配線接続に変更ありません。 |
|
| 定格 性能 |
表示 方式 |
7セグメントポジLCD | 7セグメントネガLCD(白色表示) |
| 電源 電圧 |
AC24V 50/60Hz/DC12~24V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約5.1VA/2.4W | 約5.4VA/3.2W | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
9.999s(0.001s~) 99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9min(0.1min~) 9999min(1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) |
999.999s(0.001s~) 9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) |
|
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 既存商品との 相違点 |
形H5CZ-L8E AC100-240 | 形H5CC-L8E AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ケース外装:ブラック(N1.5) フロントパネル:ライトグレー(5Y7/1) |
ブラック(N1.5) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CZと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
H5CZから端子配置/配線接続に変更ありません。 |
|
| 定格 性能 |
表示 方式 |
7セグメントポジLCD | 7セグメントネガLCD(白色表示) |
| 消費 電力 |
約6.2VA | 約6.5VA | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
9.999s(0.001s~) 99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9min(0.1min~) 9999min(1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) |
999.999s(0.001s~) 9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) |
|
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 既存商品との 相違点 |
形H5CZ-L8ED AC24/DC12-24 | 形H5CC-L8ED AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ケース外装:ブラック(N1.5) フロントパネル:ライトグレー(5Y7/1) |
ブラック(N1.5) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CZと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
H5CZから端子配置/配線接続に変更ありません。 |
|
| 定格 性能 |
表示 方式 |
7セグメントポジLCD | 7セグメントネガLCD(白色表示) |
| 電源 電圧 |
AC24V 50/60Hz/DC12~24V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約5.1VA/2.4W | 約5.4VA/3.2W | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
9.999s(0.001s~) 99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9min(0.1min~) 9999min(1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) |
999.999s(0.001s~) 9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) |
|
| 質量 | 約110g | 約120g | |

取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CZと同じソケットがご使用頂けます。


