H5CNは、2025年3月末に生産終了を予定しています。 H5CNを、後継機種H5CCに置換いただくために必要な情報をこのページで紹介します。
下記からお使いの形式を選択してください。
H5CNをお使いのお客様へ
シリーズ共通の変化点
設定時の変更点
H5CN
H5CNはサムロータリスイッチを採用しています。
H5CC
H5CCの設定変更時は通電が必要になります。
モード設定機能の追加
H5CN
H5CNの加減算タイプ、時間仕様は、形式で指定が必要でした。
| 積算方向 | 加算(0からセット値へ増加) | 減算(セット値から 0へ減少) |
加算(0から セット値へ増加) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 停電記憶の有無 | ―― | あり | ―― | ||
| 時間仕様 | 9.999s(0.001s~) | ―― | ―― | ―― | 形H5CN-XZNS |
| 99.99s(0.01s~) | 形H5CN-XAN | 形H5CN-XANM | 形H5CN-YAN | 形H5CN-XANS | |
| 999.9s(0.1s~) | 形H5CN-XBN | 形H5CN-XBNM | 形H5CN-YBN | ―― | |
| 99min59s(1s~)*1 | 形H5CN-XCN | 形H5CN-XCNM | 形H5CN-YCN | ―― | |
| 99h59min(1min~)*1 | 形H5CN-XDN | 形H5CN-XDNM | 形H5CN-YDN | ―― | |
*1. 2桁目の数字表示は、0、1、2、3、4、5・・・5、0となります。
H5CC
H5CCはモード設定で設定可能なため、形式による使い分けが不要になります。
H5CCは工場出荷時、UPモード(加算)、時間仕様は9999.99s(0.01s~)になっています。停電記憶は動作モードに従い自動設定されます。加減算(UP/DOWNモード)、時間仕様はモード設定で変更いただく必要があります。
サイズの変更
奥行きが72.5mmから63.7mmに短縮されます。
H5CN
奥行きが72.5mm
H5CC
奥行きが63.7mm
形式毎の変化点
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XAN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XANをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XAN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XANをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XANM AC100-240 | 形H5CC-A11 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
端子番号6にシグナル入力が割り付けられていますのでご注意ください。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
あり | あり(A-3選択で電源保持動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XANMをH5CC-A11で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XANS AC100-240 | 形H5CC-L8S AC100-240 | 形H5CC-A11S AC100-240 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。11ピンとなるため、ソケットはP2CF-11(-E)もしくはP3GA-11をご使用下さい。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとシグナルはゲートと同一機能となります。5番端子に誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードがありませんので外付けでダイオードをご準備ください。 |
誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードが必要な場合、8ピンから11ピンへ変更が必要となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)(設定不要) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XANSをH5CC-L8S(H5CC-A11S)で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
(形H5CC-A11S AC100-240の時のみ)
![]() |
||||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XANS DC12-48 | 形H5CC-L8SD AC24/DC12-48 | 形H5CC-A11SD AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。11ピンとなるため、ソケットはP2CF-11(-E)もしくはP3GA-11をご使用下さい。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとシグナルはゲートと同一機能となります。5番端子に誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードがありませんので外付けでダイオードをご準備ください。 |
誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードが必要な場合、8ピンから11ピンへ変更が必要となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)(設定不要) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XANSをH5CC-L8SD(H5CC-A11SD)で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
(形H5CC-A11SD AC24/DC12-48の時のみ)
![]() |
||||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XZNS AC100-240 | 形H5CC-L8S AC100-240 | 形H5CC-A11S AC100-240 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。11ピンとなるため、ソケットはP2CF-11(-E)もしくはP3GA-11をご使用下さい。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとシグナルはゲートと同一機能となります。5番端子に誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードがありませんので外付けでダイオードをご準備ください。 |
誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードが必要な場合、8ピンから11ピンへ変更が必要となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)(設定不要) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
9.999s(0.01s~) | 999.999s(0.001s~)(設定で選択) | 999.999s(0.001s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XZNSをH5CC-L8S(H5CC-A11S)で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
(形H5CC-A11S AC100-240の時のみ)
![]() |
||||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XZNS DC12-48 | 形H5CC-L8SD AC24/DC12-48 | 形H5CC-A11SD AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。11ピンとなるため、ソケットはP2CF-11(-E)もしくはP3GA-11をご使用下さい。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとシグナルはゲートと同一機能となります。5番端子に誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードがありませんので外付けでダイオードをご準備ください。 |
誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードが必要な場合、8ピンから11ピンへ変更が必要となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)(設定不要) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
9.999s(0.01s~) | 999.999s(0.001s~)(設定で選択) | 999.999s(0.001s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | 無接点 DC30V max.、 100mA max. | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XZNSをH5CC-L8SD(H5CC-A11SD)で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
(形H5CC-A11SD AC24/DC12-48の時のみ)
![]() |
||||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XBN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
999.9s(0.1s~) | 99999.9s(0.1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XBNをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XBN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
999.9s(0.1s~) | 99999.9s(0.1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XBNをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XBNM AC100-240 | 形H5CC-A11 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
端子番号6にシグナル入力が割り付けられていますのでご注意ください。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
あり | あり(A-3選択で電源保持動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
999.9s(0.1s~) | 99999.9s(0.1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XBNMをH5CC-A11で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XCN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99min59s(1s~) | 99h59min59s(1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XCNをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XCN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99min59s(1s~) | 99h59min59s(1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XCNをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XCNM AC100-240 | 形H5CC-A11 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
端子番号6にシグナル入力が割り付けられていますのでご注意ください。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
あり | あり(A-3選択で電源保持動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99min59s(1s~) | 99h59min59s(1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XCNMをH5CC-A11で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XDN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99h59min(1min~) | 9999h59min(1min~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XDNをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XDN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99h59min(1min~) | 9999h59min(1min~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XDNをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-XDNM AC100-240 | 形H5CC-A11 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
端子番号6にシグナル入力が割り付けられていますのでご注意ください。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
加算 | 加算(UP)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) (設定で選択) |
|
| 入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で選択) | |
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
あり | あり(A-3選択で電源保持動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99h59min(1min~) | 9999h59min(1min~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-XDNMをH5CC-A11で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YAN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YANをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YAN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) | 9999.99s(0.01s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YANをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YBN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
999.9s(0.1s~) | 99999.9s(0.1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YBNをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YBN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
999.9s(0.1s~) | 99999.9s(0.1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YBNをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YCN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99min59s(1s~) | 99h59min59s(1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YCNをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YCN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99min59s(1s~) | 99h59min59s(1s~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YCNをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YDN AC100-240 | 形H5CC-L8 AC100-240 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 消費 電力 |
約12VA | 約6.5VA | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99h59min(1min~) | 9999h59min(1min~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YDNをH5CC-L8で設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 既存商品との 相違点 |
形H5CN-YDN DC12-48 | 形H5CC-L8D AC24/DC12-48 | |
|---|---|---|---|
| 本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
| 設定方法 | ロータリースイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
| 外形寸法 | ![]() |
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 |
|
| 端子配置/ 配線接続 |
![]() |
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 |
|
| 定格 性能 |
動作 方式 |
減算 | 減算(DOWN)(設定で選択) |
| 動作 モード |
N(パワーオンディレー) | A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) (設定で選択) |
|
| 表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
| 停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2選択で電源リセット動作) | |
| 電源 電圧 |
DC12~48V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
| 消費 電力 |
約2.5W | 約5.4VA/3.2W | |
| 最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で選択) | |
| 桁数 | 4桁 | 6桁 | |
| 時間 レンジ |
99h59min(1min~) | 9999h59min(1min~)(設定で選択) | |
| 制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) | 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) | |
| センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
| 質量 | 約110g | 約120g | |
| 操作方法 | H5CN-YDNをH5CC-L8Dで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており変更は不要です。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||

取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 







ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。
取りつけ方法は表面取りつけ、または 埋込み取りつけで、取りつけパネルカットサイズは変更ありません。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。
端子番号6にシグナル入力が割り付けられていますのでご注意ください。 


ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとシグナルはゲートと同一機能となります。5番端子に誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードがありませんので外付けでダイオードをご準備ください。
誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードが必要な場合、8ピンから11ピンへ変更が必要となります。
ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとシグナルはゲートと同一機能となります。5番端子に誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードがありませんので外付けでダイオードをご準備ください。
誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用ダイオードが必要な場合、8ピンから11ピンへ変更が必要となります。



