H5ANは、2025年3月末に生産終了を予定しています。 H5ANを、後継機種H5CCに置換いただくために必要な情報をこのページで紹介します。
下記からお使いの形式を選択してください。
H5ANをお使いのお客様へ
シリーズ共通の変化点
設定時の変更点
H5AN
H5ANはサムロータリスイッチを採用しています。


H5CC
H5CCの設定変更時は通電が必要になります。

モード設定機能の追加
H5AN
時間仕様、動作モード、ワンショット時間などは選定スイッチ、切換スイッチ、前面ボリュームで決定します。



H5CC
時間仕様や動作モードなどはモード設定で変更いただく必要があります。
H5CCは工場出荷時、時間仕様は9999.99s(0.01s~)、動作モードはA、表示モードはUP、出力位相(出力反転)はL→H(Normaly Open)、ワンショット時間(出力時間)はHold(出力保持)になっています。手動リセット・停電記憶機能は動作モードに従い自動設定されます。
操作の変更点
H5AN
RESETは個別キーです。

個別RESETキー

H5CC
キー同時押しによりH5AN同様に使用いただけます。

RESET:UP6+DW6同時押し(1秒以上長押し)
サイズの変更
フロントパネルが72×72mmから48×48mmに変更になります。
奥行きが115mmから59mmに短縮されます。
H5AN
フロントパネルが72×72mm、奥行きが115mm


H5CC
フロントパネルが48×48mm、奥行きが59mm
置換にはアダプタY92F-45をご使用ください。

形式毎の変化点
既存商品との 相違点 |
形H5AN-4D AC100-240 | 形H5CC-AU AC100-240 | |
---|---|---|---|
本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
設定方法 | スイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
外形寸法 | ![]() |
![]() サイズが□48となるため、アダプタY92F-45をご使用ください。 |
|
端子配置/ 配線接続 |
![]() |
![]() |
|
定格 性能 |
動作 方式 |
加算(UP)/減算(DOWN)(スイッチで切替) | 加算(UP)/減算(DOWN)(設定で切替) |
動作 モード |
N、 F、 C、 R、 K、 P、 Q(スイッチで切替) | N、F、Kの場合、A-2を選択 C、Pの場合、bを選択 R、Qの場合、toffを選択 (設定で切替) |
|
入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で切替) | |
表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2、b、toff選択で電源リセット動作) | |
消費 電力 |
約10VA | 約6.5VA | |
最小電源開放時間 | 0.5s | 1s | |
最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で切替) | |
ワンショット出力時間 | 0.1~1s(前面ボリウムにより可変) | 0.01~99.99s(設定で切替) | |
桁数 | 4桁 | 6桁 | |
時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59(1s~) 999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) (スイッチで切替) |
9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) 999.999s(0.001s~) (設定で切替) |
|
制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
|
センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
質量 | 約360g | 約120g | |
操作方法 | H5AN-4DをH5CC-AUで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”または”twn(ツインタイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており、出力モードがN、F、K、C、Pの場合は変更は不要です。出力モードがR、Qの場合は”twn(ツインタイマ)”に変更してください。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() 99.99s(0.01s~)は"----.--s"を選択。 |
|||
![]() |
|||
N、F、Kは”A-2”を、C、Pは”b”を選択(※KをA-2を使って動作させる場合、出力後は計時ストップするため、再計時にはリセットが必要。) ![]() R、Qは”toff”を選択。 ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
既存商品との 相違点 |
形H5AN-4D DC12-24 | 形H5CC-AUD AC24/DC12-48 | |
---|---|---|---|
本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
設定方法 | スイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
外形寸法 | ![]() |
![]() サイズが□48となるため、アダプタY92F-45をご使用ください。 |
|
端子配置/ 配線接続 |
![]() |
![]() |
|
定格 性能 |
動作 方式 |
加算(UP)/減算(DOWN)(スイッチで切替) | 加算(UP)/減算(DOWN)(設定で切替) |
動作 モード |
N、 F、 C、 R、 K、 P、 Q(スイッチで切替) | N、F、Kの場合、A-2を選択 C、Pの場合、bを選択 R、Qの場合、toffを選択 (設定で切替) |
|
入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で切替) | |
表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
停電 記憶の 有無 |
なし | なし(A-2、b、toff選択で電源リセット動作) | |
電源 電圧 |
DC12~24V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
消費 電力 |
約5W | 約5.4VA/3.2W | |
最小電源開放時間 | 0.5s | 1s | |
最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で切替) | |
ワンショット出力時間 | 0.1~1s(前面ボリウムにより可変) | 0.01~99.99s(設定で切替) | |
桁数 | 4桁 | 6桁 | |
時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59(1s~) 999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) (スイッチで切替) |
9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) 999.999s(0.001s~) (設定で切替) |
|
制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
|
センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
質量 | 約360g | 約120g | |
操作方法 | H5AN-4DをH5CC-AUDで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”または”twn(ツインタイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており、出力モードがN、F、K、C、Pの場合は変更は不要です。出力モードがR、Qの場合は”twn(ツインタイマ)”に変更してください。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() 99.99s(0.01s~)は"----.--s"を選択。 |
|||
![]() |
|||
N、F、Kは”A-2”を、C、Pは”b”を選択(※KをA-2を使って動作させる場合、出力後は計時ストップするため、再計時にはリセットが必要。) ![]() R、Qは”toff”を選択。 ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
既存商品との 相違点 |
形H5AN-4DM AC100-240 | 形H5CC-AU AC100-240 | |
---|---|---|---|
本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
設定方法 | スイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
外形寸法 | ![]() |
![]() サイズが□48となるため、アダプタY92F-45をご使用ください。 |
|
端子配置/ 配線接続 |
![]() |
![]() |
|
定格 性能 |
動作 方式 |
加算(UP)/減算(DOWN)(スイッチで切替) | 加算(UP)/減算(DOWN)(設定で切替) |
動作 モード |
N、 F、 C、 R、 K、 P、 Q(スイッチで切替) | N、F、Kの場合、A-3を選択 C、Pの場合、b-1を選択 R、Qの場合、toff-1を選択 (設定で切替) |
|
入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で切替) | |
表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
停電 記憶の 有無 |
あり | あり(A-3、b-1、toff-1選択で電源保持動作) | |
消費 電力 |
約10VA | 約6.5VA | |
最小電源開放時間 | 0.5s | 1s | |
最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で切替) | |
ワンショット出力時間 | 0.1~1s(前面ボリウムにより可変) | 0.01~99.99s(設定で切替) | |
桁数 | 4桁 | 6桁 | |
時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59(1s~) 999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) (スイッチで切替) |
9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) 999.999s(0.001s~) (設定で切替) |
|
制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
|
センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
質量 | 約360g | 約120g | |
操作方法 | H5AN-4DMをH5CC-AUで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”または”twn(ツインタイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており、出力モードがN、F、K、C、Pの場合は変更は不要です。出力モードがR、Qの場合は”twn(ツインタイマ)”に変更してください。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() 99.99s(0.01s~)は"----.--s"を選択。 |
|||
![]() |
|||
N、F、Kは”A-3”を、C、Pは”b-1”を選択(※KをA-3を使って動作させる場合、出力後は計時ストップするため、再計時にはリセットが必要。) ![]() R、Qは”tof1”を選択。 ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
既存商品との 相違点 |
形H5AN-4DM DC12-24 | 形H5CC-AUD AC24/DC12-48 | |
---|---|---|---|
本体の色 | ライトグレー(5Y7/1) | ブラック(N1.5) | |
設定方法 | スイッチ(無通電設定可) | 6桁上下キー(通電後設定) | |
外形寸法 | ![]() |
![]() サイズが□48となるため、アダプタY92F-45をご使用ください。 |
|
端子配置/ 配線接続 |
![]() |
![]() |
|
定格 性能 |
動作 方式 |
加算(UP)/減算(DOWN)(スイッチで切替) | 加算(UP)/減算(DOWN)(設定で切替) |
動作 モード |
N、 F、 C、 R、 K、 P、 Q(スイッチで切替) | N、F、Kの場合、A-3を選択 C、Pの場合、b-1を選択 R、Qの場合、toff-1を選択 (設定で切替) |
|
入力 方式 |
無電圧入力(NPN) | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP)(設定で切替) | |
表示 方式 |
7セグメントLED | 7セグメントネガLCD | |
停電 記憶の 有無 |
あり | あり(A-3、b-1、toff-1選択で電源保持動作) | |
電源 電圧 |
DC12~24V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V | |
消費 電力 |
約5W | 約5.4VA/3.2W | |
最小電源開放時間 | 0.5s | 1s | |
最小 入力 信号幅 |
20ms | 20ms/1ms(設定で切替) | |
ワンショット出力時間 | 0.1~1s(前面ボリウムにより可変) | 0.01~99.99s(設定で切替) | |
桁数 | 4桁 | 6桁 | |
時間 レンジ |
99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59(1s~) 999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) (スイッチで切替) |
9999.99s(0.01s~) 99999.9s(0.1s~) 999999s(1s~) 99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 999999min(1min~) 9999h59min(1min~) 99999.9h(0.1h~) 999999h(1h~) 999.999s(0.001s~) (設定で切替) |
|
制御 出力 |
有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 無接点 DC30V max.、 100mA max. |
|
センサ 待ち 時間 |
-(規定なし) | 250ms以下 | |
質量 | 約360g | 約120g | |
操作方法 | H5AN-4DMをH5CC-AUDで設定する方法
機種選択モードで”tim(タイマ)”または”twn(ツインタイマ)”を選択。工場出荷時は”tim(タイマ)”になっており、出力モードがN、F、K、C、Pの場合は変更は不要です。出力モードがR、Qの場合は”twn(ツインタイマ)”に変更してください。 ![]() |
||
![]() |
|||
![]() 99.99s(0.01s~)は"----.--s"を選択。 |
|||
![]() |
|||
N、F、Kは”A-3”を、C、Pは”b-1”を選択(※KをA-3を使って動作させる場合、出力後は計時ストップするため、再計時にはリセットが必要。) ![]() R、Qは”tof1”を選択。 ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |