クランプロガーの情報表示、設定・操作、測定データの取り込み、および簡易的なデータ閲覧とレポート作成を行うためのツールです。
| 更新日 | 2024/8/19 |
|---|---|
| バージョン情報 | Ver.2.1.0 |
| 対象ユーザ | クランプロガーのユーザー様 |
| 対象機種 | 形ZN-CTC11 形ZN-DCC11*1 |
| ファイル名とサイズ | CLU_v210_Installer.zip (314MB) |
*1. 形ZN-DCC11は2021年5月末に受注終了しました。
| オペレーティングシステム(OS) | Microsoft Windows 10(32bit版/64bit版) Microsoft Windows 11 |
|---|---|
| .NetFramework | .NET Framework 4.0以降 |
| CPU | Intel(x86) 互換プロセッサ 1.5GHz以上 |
| メモリ | 4GB以上推奨 |
| 画面サイズ | 解像度1024x768以上, 65536色(16ビットカラー)以上 |
| ディスク容量 | インストールに1GBの空き容量が必要 |
| 通信ポート | USBポート |
| 注意事項 | インストール時にAdministrator権限が必要です。 |