CX-Compolet / SYSMAC Gatewayに同梱されているNetwork Configuratorのバージョンアッププログラムをダウンロードすることができます。
| 更新日 | 2025/01/14 |
|---|---|
| バージョン情報 | Ver.3.76a |
| 対象ユーザ | CX-Compolet、SYSMAC Gatewayのユーザ様 |
| 対象機種 | 形WS02-CPLC1 形WS02-CPLC2 形WS02-SGWC1 形WS02-SGWC1S |
| ファイル名とサイズ | NetworkConfigurator_for_EIP_v3.76a_Jp.zip(19.1MB) NetworkConfigurator_for_EIP_v3.76a_Us.zip(17.1MB) |
| オペレーティングシステム(OS) | Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit) Microsoft Windows Server 2012(64bit) Microsoft Windows Server 2012 R2(64bit) Microsoft Windows Server 2016(64bit) Microsoft Windows Server 2019(64bit) Microsoft Windows Server 2022(64bit) Microsoft Windows 7 SP1(32bit/64bit) Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit) Microsoft Windows 10(32bit/64bit) Microsoft Windows 11(64bit) |
|---|---|
| CPU | Microsoftが推奨するシステム要件に準じます。 |
| メモリ | Microsoftが推奨するシステム要件に準じます。 |
| 画面サイズ | XGA(1024×768)、High Color16 ビット以上 |
| ディスク容量 | Microsoftが推奨するシステム要件に準じます。 |
| 通信ポート | RS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート |
| 注意事項 | インストール時にAdministrator権限が必要です。 |
本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。