CX-Compolet / SYSMAC Gateway の最新バージョン及び旧バージョンのプログラムをダウンロードすることができます。
ダウンロードにはSYSMAC ID(7桁)が必要です。
ダウンロードしたZipファイルを開くにはパスワードが必要です(Ver.1.75以前)。当社営業担当者にお問い合わせください。
| CX-Compolet/SYSMAC Gateway 対応Ver. | |||
|---|---|---|---|
| 対応OS | クライアント | Windows XP(32bit版) | Ver.1.00以降 Ver.1.75以前 |
| Windows Vista(32bit版) | Ver.1.00以降 Ver.1.75以前 | ||
| Windows 7(32bit版) | Ver.1.10以降 Ver.1.80以前 | ||
| Windows 7(64bit版) | Ver.1.20以降 Ver.1.80以前 | ||
| Windows 7 SP1(32bit版) | Ver.1.10以降 | ||
| Windows 7 SP1(64bit版) | Ver.1.20以降 | ||
| Windows 8(32bit/64bit版) | Ver.1.50以降 Ver.1.80以前 | ||
| Windows 8.1(32bit/64bit版) | Ver.1.40以降 | ||
| Windows 10(32bit/64bit版) | Ver.1.70以降 | ||
| Windows 11(64bit版) | Ver.1.81以降 | ||
| サーバ | Windows Server 2003(32bit版) | Ver.1.10以降 Ver.1.75以前 | |
| Windows Server 2008(32bit版) | Ver.1.10以降 Ver.1.80以前 | ||
| Windows Server 2008(64bit版) | Ver.1.20以降 Ver.1.80以前 | ||
| Windows Server 2008 R2(64bit版) | Ver.1.20以降 | ||
| Windows Server 2012/R2(64bit版) | Ver.1.50以降 | ||
| Windows Server 2016(64bit版) | Ver.1.72以降 | ||
| Windows Server 2019(64bit版) | Ver.1.80以降 | ||
| Windows Server 2022(64bit版) | Ver.1.81以降 | ||
| Windwos Server 2025(64bit版) | Ver.1.82以降 | ||
| 開発環境 | Visual Studio 2005 | Ver.1.00以降 Ver.1.75以前 | |
| Visual Studio 2008 | Ver.1.00以降 Ver.1.75以前 | ||
| Visual Studio 2010 | Ver.1.00以降 Ver.1.80以前 | ||
| Visual Studio 2012 | Ver.1.50以降 | ||
| Visual Studio 2013 | Ver.1.40以降 | ||
| Visual Studio 2015 | Ver.1.70以降 | ||
| Visual Studio 2017 | Ver.1.72以降 | ||
| Visual Studio 2019 | Ver.1.80以降 | ||
| Visual Studio 2022 | Ver.1.81以降 | ||
注1. SYSMAC GatewayはVer.1.80よりユニットレビジョンがRev.4に変更されました。
EtherNet/IPネットワークのタグデータリンク設定がRev1~Rev3で行われている場合、Network Configurator for EtherNet/IPを用いて、デバイスをSYSMAC Gateway Rev4に変更する必要があります。
SYSMAC Gatewayは Ver.1.60よりユニットレビジョンがRev3に変更されました。
EtherNet/IPネットワークのタグデータリンク設定が、SYSMAC Gateway ユニットレビジョン Rev1(SYSMAC Gateway Ver.1.2以前)またはRev2(SYSMAC Gateway Ver.1.3以降Ver.1.5以前)で行われている場合、Network Configurator for EtherNet/IPを用いて、デバイスをSYSMAC Gateway Rev3に変更する必要があります。
注2.
EtherNet/IPネットワークでSYSMAC GatewayユニットレビジョンRev4(Ver.1.80以降)をノードとするタグデータリンク設定を行う場合、Network Configurator for EtherNet/IP Ver.3.72 以上が必要です。
Network Configurator for EtherNet/IPは、
・CX-Compolet 形WS02-CPLC1 Ver.1.80以降
・SYSMAC Gateway 形WS02-SGWC1 Ver.1.80以降
に同梱(こん)されています。
EtherNet/IPネットワークでSYSMAC GatewayユニットレビジョンRev3(Ver.1.60以降)をノードとするタグデータリンク設定を行う場合、Network Configurator for EtherNet/IP Ver.3.57 以上が必要です。
Network Configurator for EtherNet/IPは、
・CX-Compolet 形WS02-CPLC1 Ver.1.60以降
・SYSMAC Gateway 形WS02-SGWC1 Ver.1.60以降
・Sysmac Studio Ver.1.12以降
・CX-One Ver.4.33、およびCX-Oneオートアップデート(2014年11月以降)
に同梱(どうこん)されています。
本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。