本文

PLC計装WEB ダウンサインジングマーケットへの新たなるSolution。デジタルとアナログの統合で境界線は彼方へ…

商品情報
製品一覧
ソリューションパートナー
サードパーティ商品
サポート
メンテナンスサポート
サポートツール
 

アナログ入出力/温調ユニットの校正について


  ISO/HACCP/GMP 等の取得及び、運用強化のためにPLCユニットに対する校正証明書やトレーサビリティー証明書の要求をいただいております。弊社では下記PLCユニットに関して、トレーサビリティ体系並びに校正実施体制を整備しております。どうぞご利用ください。

1. 対象ユニット

以下のPLC計装商品及びアナログユニット
・ プロセスI/Oユニット
CS1W- PTS01, PTS02, PTS03, PTW01, PDC01, PPS01, PMV01, PTR01, PTR02
・ 下記のアナログユニット(ただし、1999年4月以降生産品)
標準品 : 2~4点のAD/DA
C200H-AD001, DA001, DA002,
C500- AD001,AD002,AD003,AD004,AD005,AD006,AD007,
DA001,DA002,DA003,DA004,DA005,DA101,
CQM1-AD041
・ 多点/高機能 : 8点以上のAD/DA、TS、PID
CS1W- PTS01, PTS02, PTS03, PTW01, PDC01, PPS01, PMV01, PTR01, PTR02

2. 内容

校正証明書/試験成績書/使用計測器リスト/計測器トレーサビリティ体系図
(トレーサビリティチャート)/使用計測器の成績書
・ 校正完了品には「校正管理No.」「校正実施日」を記入したラベルを貼り付けて返却します。校正不合格の場合は、標準の要求書類で校正証明書が不合格の証明となります。
現品はそのままの状態で返却させていただきます。

3. 価格について

弊社営業までお問い合わせください