Page top

電力センサ 機能/仕様一覧セレクション

本文

電力センサ 機能/仕様一覧セレクション(526KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

計測機器

シリーズ名 形ZN-CTXシリーズ 形ZN-CTCシリーズ
タイプ 可搬タイプ
形式 形ZN-CTX 形ZN-CTC11
項目 商品名称 簡易電力ロガー クランプ電力ロガー
外観
特長 ・専用CT部 標準タイプ、分岐タイプ 各6種
・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線に対応
・SDカードにデータを記録可能
・200Aのクランプ一体型
・単相2線、三相3線(三相平衡)が計測可能
・録ったデータはUSB経由でPCへ取り込み可能
取付け方法 磁石取付、ネジ取付
ネジ引っ掛け、据置設置
ハンドストラップ
表示部 液晶7セグメント5桁2段 液晶7セグ4桁1段
サイズ(mm) W117.2×H56.8×D25.3 W146×H47×D20
適用相線式 単相2線式 ● ●
単相3線式 ● -
三相3線式 ● ● 三相平衡式として
三相4線式 ● -
400V系ダイレクト計測 - -
直流系統回路 - -
本体電源 ACアダプタ/単4電池×2本 リチウム二次電池(PCのUSBポートより充電)
計測項目 積算電力量 ● ●
有効電力 ● ●
瞬時無効電力 - -
電流 ● ●
電圧 - -
力率 - -
周波数 - -
パルスカウント - -
パルス入力ON時間 - -
電力原単位 - -
温度 - -
有効電力
精度 *1
FS時 *2 - -
各種機能 3-STATE
エネルギー仕分け機能
- -
簡易的な電力測定
(入力電流値のみで計測)
● ●
Co2排出量表示 ● -
積算回生電力表示 - -
出力 積算電力量パルス出力 - -
各種計測値警報出力 ● -
3-STATE
(稼働電力、待機電力、停止電力)状態出力
- -
外部I/F LANポート ● -
USBポート - ●
RS-485通信
CompoWay/F(31台接続)
- -
RS-485通信
Modbus(99台接続)
- -
RS-485通信
BACnet MS/TP(99台接続)
- -
ロギング機能 本体メモリへのロギング ● ●
外部メモリへのロギング SDカード -
取得規格 - -

*1. 電流計測精度にCTの誤差は含みません。電流計測精度は、目安として参照してください。(詳細は各製品のデータシートの記載に従う)
*2. FS時は、CT容量のフルスケール時の誤差となります。

シリーズ名 形KM50シリーズ 形KM-Nシリーズ
タイプ 単回路高機能タイプ 多回路小型タイプ
形式 形KM50-E1-FLK 形KM50-C1-FLK 形KM-N1-FLK 形KM-N1-BAC
項目 商品名称 スマート電力量モニタ
48×96タイプ
スマート電力量モニタ
48×48タイプ
小型電力量モニタ
外観
特長 ・インバータ一次側計測に対応
・3STATEエネルギー仕分け機能
・パルス入力ON時間計測
・電力原単位管理
・400Vダイレクト計測
・インバータ一次側計測に対応
・パルス入力ON時間計測
・電力原単位管理
・盤内の狭いスペースにも収まるクラス最小サイズ
・1台で最大4回路計測
・配線はコネクタ方式で施工が簡単
・見やすい白色LCD表示
・盤内の狭いスペースにも収まるクラス最小サイズ
・1台で最大4回路計測
・配線はコネクタ方式で施工が簡単
・見やすい白色LCD表示
・BACnet MS/TP通信プロトコルに対応
取付け方法 パネル前面/DINレール取付金具(別売) DINレール
表示部 11セグメントLED 11セグメントLED 11セグメントLCD 11セグメントLCD
サイズ(mm) DIN 48×96
奥行首下88
(端子カバー(付属)含む)
DIN 48×48
奥行首下91
(端子カバー(付属)含む)
W22.5×H90×D56 W22.5×H90×D56
適用相線式 単相2線式 ● ● ● ●
単相3線式 ● ● ● ●
三相3線式 ● ● ● ●
三相4線式 ● - - -
400V系ダイレクト計測 ● -(VT必要) -(VT必要) -(VT必要)
直流系統回路 - - - -
本体電源 AC100~240V 計測回路と共用
AC100~240V
計測回路と共用
AC100~240V
計測回路と共用
AC100~240V
計測項目 積算電力量 ● ● ● ●
有効電力 ● ● ● ●
瞬時無効電力 ● ● ● ●
電流 ● ● ● ●
電圧 ● ● ● ●
力率 ● ● ● ●
周波数 ● ● ● ●
パルスカウント ●(イベント入力切替可能) ●(イベント入力切替可能) - -
パルス入力ON時間 ●(イベント入力切替可能) ●(イベント入力切替可能) - -
電力原単位 ●(イベント入力切替可能) ●(イベント入力切替可能) - -
温度 ● ● - -
有効電力
精度 *1
FS時 *2 ±2% ±2% ±1% ±1%
各種機能 3-STATE
エネルギー仕分け機能
● - - -
簡易的な電力測定
(入力電流値のみで計測)
● ● ● ●
Co2排出量表示 ● ● - -
積算回生電力表示 ● ● ● ●
出力 積算電力量パルス出力 1出力 1出力 2出力 2出力
各種計測値警報出力 ● ● - -
3-STATE
(稼働電力、待機電力、停止電力)状態出力
● - - -
外部I/F LANポート - - - -
USBポート - - - -
RS-485通信
CompoWay/F(31台接続)
● ● ● -
RS-485通信
Modbus(99台接続)
● ● ● ●
RS-485通信
BACnet MS/TP(99台接続)
- - - ●
ロギング機能 本体メモリへのロギング ● ● - -
外部メモリへのロギング - - - -
取得規格 UL、CE、S、KCマーク UL、CE、S、KCマーク CEマーク CEマーク

*1. 電流計測精度にCTの誤差は含みません。電流計測精度は、目安として参照してください。(詳細は各製品のデータシートの記載に従う)
*2. FS時は、CT容量のフルスケール時の誤差となります。

シリーズ名 形KM-Nシリーズ
タイプ 多回路グローバルタイプ
形式 形KM-N2-FLK 形KM-N2-FLK-X 形KM-N3-FLK 形KM-N3-FLK-X 形KM-PMBN-EIP
項目 商品名称 電力量モニタ
外観
特長 ・1台で最大4回路計測
・汎用CT接続
・見やすい白色LCD表示
・高精度計測 IECクラス0.5S(本体のみ)
・1台で最大4回路計測
・汎用CT接続
・見やすい緑色白色LCD表示
・高精度計測 IECクラス0.5S(本体のみ)
・幅38mmの小型設計
・EIP/ModbusTCP対応
・三相3線で最大2回路計測
・高精度計測 IECクラス0.5S(本体のみ)※5A CT除く
・定格入力電圧480V対応
取付け方法 DINレール パネル前面 DINレール
表示部 14セグメントLCD 7/ 14セグメントLCD -
サイズ(mm) W90×H90×D65 W96×H96×D64(突起物除く) W38×H124×D104
適用相線式 単相2線式 ● ● ●
単相3線式 ● ● ●
三相3線式 ● ● ●
三相4線式 ● ● ●
400V系ダイレクト計測 ● ● ●
直流系統回路 - - -
本体電源 定格入力電圧(電源電圧共用)
単相2線AC100~277V
単相3線AC100~220V(L-N)、
AC200~440V(L-L)
三相3線AC173~277V(L-L)
三相4線(中性点接地)
AC100~254V(L-N)、
AC173~440V(L-L)
三相4線(中性点非接地)
AC100~120V(L-N)、
AC173~208V(L-L)
定格入力電圧(電源電圧共用)
単相2線AC100~277V
単相3線AC100~240V(L-N)、
AC200~480V(L-L)
三相3線AC173~480V(L-L)
三相4線AC100~277V(L-N)、
AC173~480V(L-L)
AC100~240V 定格入力電圧(電源電圧共用)
単相2線AC100~277V
単相3線AC100~240V
(L-N)、 AC200~480V(L-L)
三相3線 1相設置AC100~
480V(L-L)、
非接地AC173~480V(L-L)
三相4線AC100~277V
(L-N)、 AC173~480V(L-L)
計測項目 積算電力量 ● ● ●
有効電力 ● ● ●
瞬時無効電力 ● ● ●
電流 ● ● ●
電圧 ● ● ●
力率 ● ● ●
周波数 ● ● ●
パルスカウント - - -
パルス入力ON時間 - - -
電力原単位 - - -
温度 - - -
有効電力
精度 *1
FS時 *2 ±0.5% ±0.5% ±0.5%
各種機能 3-STATE
エネルギー仕分け機能
- - -
簡易的な電力測定
(入力電流値のみで計測)
- - -
Co2排出量表示 - - ●(専用ツールにて対応可)
積算回生電力表示 ● ● ●
出力 積算電力量パルス出力 4出力 4出力 -
各種計測値警報出力 - - -
3-STATE
(稼働電力、待機電力、停止電力)状態出力
- - -
外部I/F LANポート - - -
USBポート - - -
RS-485通信
CompoWay/F(31台接続)
● ● -
RS-485通信
Modbus(99台接続)
● ● -
RS-485通信
BACnet MS/TP(99台接続)
- - -
ModbusTCP通信 - - ●
EtherNet/IP通信 - - ●
ロギング機能 本体メモリへのロギング - - -
外部メモリへのロギング - - -
取得規格 UL、CE、KCマーク - UL、CE、KCマーク - UL、CSA、CE、UKCA、KC、RCM

*1. 電流計測精度にCTの誤差は含みません。電流計測精度は、目安として参照してください。(詳細は各製品のデータシートの記載に従う)
*2. FS時は、CT容量のフルスケール時の誤差となります。

データ収集装置

形式 形ZN-KMX21 形EQ100-E
項目 商品名称 電力量ステーション センサネットワークサーバ
外観
用途 KMシリーズによる電力データの収集 KMシリーズをはじめ各種センサによるマルチデータの収集
形KMを31台まで接続可能な小規模監視向け *1 各種センサを224台まで接続可能な大規模監視向け
取りつけ方法 マグネット取り付け/ねじ取付 DINレール/ねじ取付
最大計測性能 形KM 31台分 *1 計測チャネル数
500ch(5分以上)、160ch(1分)
計測間隔 1s、2s、5s、10s、20s、30s、1分 1分、5分、10分、30分、60分
データ保存能力 *2 内部メモリ 1s、1台の場合は約1時間
1分31台の場合は約3時間
約1週間
SDカード 1日分 約6MB使用
計測周期1s、1ch計測時
1ヶ月分で約630MB使用
計測間隔1分、500chの場合
外部I/F LANポート×1ポート
RS-485×1ポート
LANポート×2ポート
RS-485×4ポート
外部メモリ SDカード(FAT32)
(32GBまでのSD、SDHCカード)
警報出力 設定値を超えた場合に出力(1点) 監視警報と機器警報(機器異常等)
警報メール なし 上記のタイミングに合わせてメール送信
メール送信機能 なし 4パターン設定
(1パターンに10アドレス登録可能)

*1.計測対象機種:形KM50-C、形KM50-E、形KM100、形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLK
*2.計測するセンサ数や計測チャネル、計測間隔により保存能力は異なります。