Page top

RFIDシステム 機能/仕様一覧セレクション

本文

RFIDシステム 機能/仕様一覧セレクション(442KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

シリーズ 形V680Sシリーズ 形V680 シリーズ 形V780シリーズ 形V640シリーズ
汎用シリーズ 中短距離向け 汎用シリーズ 中短距離向け 汎用シリーズ 長距離向け 半導体業界向け
外観

RFIDシステムの比較一覧表

◎:非常に優れている  ○:優れている  ▲:少し注意が必要  ●:注意が必要  ー:該当せず

方式 電磁誘導方式 電磁誘導方式 電波方式 UHF帯 電磁誘導(半導体業界向け)方式
交信周波数 13.56MHz 13.56MHz 920MHz帯 134kHz
交信距離 0~170mm 0~200mm 0~4m以上 * ―
交信速度 27kbps 27kbps ~80kbbs ―
反射/干渉などの影響 ○ ○ ● ▲
耐電磁界ノイズ性 ◎ ◎ ▲ ▲
無線LANの影響 ◎ ◎ ◎ ◎
水分の影響 ◎ ◎ ● ―
ガラス・樹脂の透過
(遮蔽物の影響)
◎ ◎ ▲ ◎

*交信距離は、RFタグや設置条件により大きく異なります。当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)に掲載のカタログまたはマニュアルをご覧ください。
詳細は、当社営業員までお問い合わせください。

各種特長と品揃え

◎:該当  ○:一部該当  ー:該当せず  ( ):他社商品に該当

グローバル対応 ◎ ◎ ○ ◎
汚れに強い ◎ ◎ ◎ ◎
FIFO(First in First out)
アクセス可能
◎ ◎ ― ―
1:N(複数タグ一括)アクセス可能 ― ○ ◎ ―
1:1/N (セレクティブ)アクセス可能 ― ○ ◎ ―
PLC内に組み込めるコントローラ ― ◎ ― ―
DeviceNet対応 ― ○ ― ―
PROFIBUS対応 ― ○ ― ―
Ethernet対応(Modbus TCP) ○ ― ○ ○
EtherNet/IP対応 ○ ○ * ○ ―
EtherCAT対応 ― ○ * ― ―
シリアル対応 ― ○ ― ◎
金属取りつけできるアンテナ ◎ ◎ ◎ ◎
ハンディ端末/アンテナ ― ◎ ― ―
円柱型アンテナ ― ◎ ― ―
小型アンテナ ◎ ◎ ― ―
中型~大型アンテナ ◎ ◎ ◎ ―
金属取りつけできるタグ ◎ ◎ ◎ ―
超小型タグ ― ◎ ― ―
小型タグ ― ◎ ― (○)
耐薬品性があるタグ ◎ ◎ ― (◎)
防水性・耐水性・耐油性のあるタグ ◎ ◎ ◎ (◎)
耐熱タグ ◎ ◎ ― ―
電池を使用しないタグ ◎ ◎ ◎ (◎)
大容量タグ ◎ ◎ ― ―

*NXシリーズの通信カプラユニットをご使用ください。