本文

セレクタスイッチ 【照光タイプ/ねじ端子台タイプ/セット形式】
形A22NWシリーズ 仕様条件検索

セレクタスイッチ 【照光タイプ/ねじ端子台タイプ/セット形式】 形A22NWシリーズ 仕様条件検索ページです。

商品の詳細な仕様をご指定していただき、「チェックした条件で検索する」をクリックしていただくと、ご指定いただいた商品が表示されます。

【商品形式検索について】
検索結果の表示に時間がかかる場合がございます。
別の条件で検索される際は、「検索条件をリセットする」ボタンを押していただくと、チェックを一度にはずすことができます。
【ご注意】
通信環境が安定していない場所(例:屋外でのWi-Fi接続など)では、正しく検索データが取得できない場合がございますので、安定した通信環境でのご利用をおすすめいたします。

セレクタスイッチの仕様にチェックを入れ、「チェックした条件で検索する」をクリックしてください。

選択中のスイッチ形A22NWシリーズ【 ねじ端子台タイプ 】

ノッチ数・ベゼル材質ノッチ数・ベゼル材質は必ず一つ選択してください。

2ノッチ・樹脂
2ノッチ・金属
3ノッチ・樹脂
3ノッチ・金属

操作部の色

赤(TR)
緑(TG)
黄(TY)
白(TW)
青(TA)
橙(TO)
乳白色(TW)

接点構成

記号 スイッチユニット数 ホルダ位置 ノッチ数
NO NC ① ② ③ 2ノッチ 3ノッチ
1 0 NO - - ○  
0 1 - - NC ○  
2 0 NO - NO ○ ○
1 1 NO - NC ○ ○
1 1 NC - NO   ○
0 2 NC - NC ○ ○

※ホルダ位置の検索結果は
Bottom Viewになります。

復帰方式

LED電圧

【 条件を変えて検索される際について 】
条件を変えて検索される際は、「検索条件をリセットする」ボタンを押してから再度条件を選択ください。

検索結果

全 件中   ~ 件を表示

検索中です。しばらくお待ちください。

web tips documents and codes, scripts (s-ej - web tips) / CC BY 2.1