Page top

セーフティリミットスイッチ 機能/仕様一覧セレクション

本文

セーフティリミットスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(177KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

形式 形D4N 形D4N-□R 形D4F 形D4B-□N
商品名称 小形セーフティ・リミットスイッチ 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ 小形セーフティ・リミットスイッチ セーフティ・リミットスイッチ
外観
保護構造 IP67 IP67 IP67 IP67
使用周囲温度 -30~+70℃
(ただし、氷結しないこと)
-30~+70℃
(ただし、氷結しないこと)
-30~+70℃
(ただし、氷結しないこと)
-40~+80℃
(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下 95%RH以下 95%RH以下 95%RH以下
機械的耐久性 1,500万回以上 100万回以上 1,000万回以上 3,000万回以上
(スナップ・アクション)
1,000万回以上
(スロー・アクション)
電気的耐久性 50万回以上
(AC250V 3A、 抵抗負荷)
30万回以上
(AC250V 10A、 抵抗負荷)
50万回以上
(AC250V 3A、 抵抗負荷)*3
30万回以上
(AC250V 10A、 抵抗負荷)
100万回以上
(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)
15万回以上
(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)
50万回以上
(AC250V 10A 抵抗負荷)
コンジットサイズ PG13.5(1コンジット形) ● ● ― ―
G1/2(1コンジット形) ● ● ― ●
M20(1コンジット形) ● ● ― ●
G1/2(2コンジット形) ● ● ― ―
M20(2コンジット形) ● ● ― ―
M12コネクタ ● ● ― ―
内蔵スイッチ 1NC/1NO接点
(スナップ・アクション)
● ― ― ●
2NC接点
(スナップ・アクション)
● ― ― ―
1NC/1NO接点
(スロー・アクション)
● ● ● ●
2NC接点
(スロー・アクション)
● ● ● ●
2NC/1NO接点
(スロー・アクション)
● ● ― ―
3NC接点
(スロー・アクション)
● ● ― ―
1NC/1NO接点(MBB)
(スロー・アクション)
● ― ― ―
2NC/1NO接点(MBB)
(スロー・アクション)
● ― ― ―
2NC/2NO接点
(スロー・アクション)
― ― ● ―
4NC
(スロー・アクション)
― ― ● ―
アクチュエータの種類 ローラ・レバー形 ● ● ● ●
可変ローラ・レバー形 ● ● ― ● *2
可変ロッド・レバー形 ― ― ― ● *2
プランジャ形 ● ● ― ―
ローラ・プランジャ形 ― ● ● ―
トップ・プランジャ形 ― ― ― ●
トップ・ローラ・プランジャ形 ― ― ― ●
ローラ・アームレバー形
(水平動作)
● ● ― ―
ローラ・アームレバー形
(垂直動作)
● ● ― ―
プラスチック・ロッド ● *1 ― ― ●
キャット・ウィスカ形 ● *1 ― ― ―
フォーク・レバー・ロック形 ● *1 ― ― ―
認証規格 TÜV SÜD:EN60947-5-1
UL:UL508、CSA C22.2 No.14
CQC(CCC):GB/T14048.5
TÜV SÜD: EN60947-5-1(直接開路動作認証)
UL:UL508、CSA C22.2 No.14
CQC(CCC):GB/T14048.5
TÜV SÜD:EN60947-5-1
UL:UL508、CSA C22.2 No.14
CQC(CCC):GB/T14048.5
TÜVラインランド:EN60947-5-1(直接開路動作認証)GS-ET-15
UL:UL508、CSA C22.2 No.14
CQC(CCC):GB/T14048.5

*1.1コンジットのみ
*2.TÜVラインランド:EN60947-5-1(直接開路動作未認証)
*3.AC250V 3Aを2回路以上通電しないでください。