■交換時期お知らせ機能タイプ ■積算稼動時間タイプ ■標準タイプ
| シリーズ名 | 形S8VS 取りつけ自在の小型・薄型(15/30Wタイプ)。 交換時期もわかるモニタ機能つき(60Wタイプ以上)。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 安全規格 | ![]() |
|||
| 入力 電圧(V) | AC100~240 | |||
| 入力電圧切替方式 | フリー | |||
| 取付 | DINレール | ○ | ||
| 直付 | ○*3 | |||
| 容量(W) | 3 | |||
| 7.5 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ■ | |||
| 25 | ||||
| 30 | ■ | |||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ■ | ■ | ■ | |
| 75 | ||||
| 90 | ■ | ■ | ■ | |
| 100 | ||||
| 120 | ■ | ■ | ■ | |
| 150 | ||||
| 180 | ■ | ■ | ■ | |
| 200 | ||||
| 240 | ■ | ■ | ■ | |
| 300 | ||||
| 480 | ■ | ■ | ■ | |
| 600 | ||||
| 1500 | ||||
| 無償補償期間 | 3年 | |||
■交換時期お知らせ機能タイプ ■積算稼動時間タイプ ■標準タイプ
*1. 高調波電流抑制機能付です。
*2. IEC認証、EMC適合。
*3. 取付金具(別売)が必要です。
| シリーズ名 | 形S8VM *1オムロン独自の新・不足電圧検出機能搭載。 小型だから装置のダウンサイズにも貢献。 |
形S82J![]() CEマーキングでローコストを 実現したグローバル電源。 |
形S82K *1DINレール電源のスタンダード。 3~100Wまで品揃え。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全規格 | ![]() |
![]() |
![]() |
─ | ![]() |
|||
| 入力 電圧(V) | AC100~240 | AC100~240 | AC100/200 | AC100/200 | AC100/110 | AC100~240 | AC100/200 | |
| 入力電圧切替方式 | フリー | フリー | 自動切替 | 切替 | ─ | フリー | 切替 | |
| 取付 | DINレール | ○*3 | ○*3 | ○*3 | ─ | ○*4 | ○ | ○ |
| 直付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*5 | ─ | |
| 容量(W) | 3 | ■ | ||||||
| 7.5 | ■ ■ *6 |
|||||||
| 10 | ■ | ■ | ||||||
| 15 | ■ | ■ | ||||||
| 25 | ■ | ■ | ||||||
| 30 | ■ | ■ | ||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 60 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 90 | ■ | |||||||
| 100 | ■ | ■ *7 |
■ *8 |
■ | ■ | |||
| 120 | ||||||||
| 150 | ■ | ■ | ■ | |||||
| 180 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 300 | ■ | ■ | ||||||
| 480 | ||||||||
| 600 | ■ | ■ | ||||||
| 1500 | ■ | |||||||
| 無償補償期間 | 5年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
*1. 高調波電流抑制機能付です。
*2. IEC認証、EMC適合。
*3. DINレール取付タイプのみ可能です。
*4. 取付金具(別売)が必要です。
*5. 3W、7.5Wタイプのみ。
*6. 出力数2タイプ
*7. 100Wタイプは、24V出力タイプのみ
*8. 100Wタイプは、5V、12V、15V出力タイプのみ
*形S82J DC100/110はCE対応していません。
| シリーズ名 | 形S8TS 電源が連結できる。 乾電池感覚で容量アップが可能。 |
|
|---|---|---|
| 安全規格 | ![]() |
|
| 入力 電圧(V) | AC100~240 | |
| 入力電圧切替方式 | フリー | |
| 取付 | DINレール | ○ |
| 直付 | ─ | |
| 容量(W) | 3 | |
| 7.5 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 25 | ■ | |
| 30 | ■ *3 |
|
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ■ *4 |
|
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 240 | ||
| 300 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 1500 | ||
| 無償補償期間 | 3年 | |
*1. 高調波電流抑制機能付です。
*2. IEC認証、EMC適合。
*3. 30Wタイプは最大120Wまで対応可能(4台連結時)
*4. 60Wタイプは最大240Wまで対応可能(4台連結時)
| シリーズ名 | 形S82R![]() 経済性と使い易さを追求した エコノミーマルチ電源。 |
|
|---|---|---|
| 安全規格 | ||
| 入力 電圧(V) | AC100、200 | |
| 入力電圧切替方式 | 形式別 | |
| 取付 | DINレール | ○*1 |
| 直付 | ○ | |
| 容量(W) | 3 | |
| 7.5 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 25 | ||
| 30 | ■ | |
| 40 | ||
| 50 | ■ | |
| 60 | ||
| 75 | ■ | |
| 90 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 240 | ||
| 300 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 1500 | ||
| 無償補償期間 | 1年 | |
*1. 取付金具(別売)が必要です。
〔無償保証期間〕
次の範囲を使用条件とします。
1. 平均使用温度40℃以下(本体周囲温度)
2. 平均負荷率80%以下
3. 取付方法:標準取りつけ
*ただし最大定格はディレーティング曲線の範囲内とします。
*ファン付タイプのファンは除く