デジタル表示ユニット 機能/仕様一覧セレクション(336KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
| シリーズ | 単桁タイプ 形M7Eシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 形式 | 形M7E-01 | 形M7E-02 | 形M7E-08 | 形M7E-12 | 形M7E-20 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 特長 | ・赤・緑・赤/緑2色切り替えタイプを品揃え ・奥行43mm |
・3色発光(120mm/200mmタイプ) ・シリアル伝送(形B7A) |
||||
| ・文字高さ14~200mm、表示色など豊富な商品揃えの単桁タイプの数字表示ユニット。 ・機器組込から生産管理表示用まで品揃え |
||||||
| サイズ | 文字サイズ | 14mm | 25mm | 80mm | 120mm | 200mm |
| W×H×D (mm) |
20×33×43 | 30×48×43 | 86×113×26 | 114×170×43 | 176×296×42 | |
| 桁数 | 1桁 | |||||
| 表示内容 | ±1/10進/16進/単位表示 | 10進単位表示 | 10進/16進表示 | |||
| 取りつけ方法 | フロントマウント | フロントマウント | リアマウント/フロントマウント | リアマウント | ||
| 入力タイプ | 正論理/負論理 | 負論理 | 負論理 | |||
| 表示色 | 赤/緑/赤・緑切替 | 赤/緑 | 赤/緑/赤・緑・橙切替 | |||
| 電源電圧 | DC12~24V | DC24V | ||||
| 取得規格 | RCM | |||||
| 標準価格(¥) | 5,250~7,800 | 6,100~11,600 | 30,000~34,000 | 39,500~54,500 | 60,000~88,000 | |
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.