Page top

本文

RoHS対応状況検索

データ更新日:2026年1月7日

商品形式から検索する(前方一致検索)

ご覧になりたい商品形式を枠内に入力し、「検索」ボタンを押してください。

検索結果

15 件検索されました

商品カテゴリ 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード
リスト ※3
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H AC100/110/120
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H AC200/220/240
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H AC24
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC100
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC110
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC12
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC24
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC48
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 AC100/110/120
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 AC200/220/240
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 DC110
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 DC24
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-340 AC100/110/120
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-340 DC110
対応済み
追加
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-340 DC24
対応済み
追加
  • ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

対応済み
:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
対応予定
:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし
:EU RoHS指令(10物質)の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中
:EU RoHS指令(10物質)の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
非該当品
:ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

*EU RoHS指令(10物質):
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、
六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)  (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、
フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、 フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

  • EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
  • 51物質の非含有証明書(当社基準)

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。 
 また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
 既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

※ここに記載されていない商品、「追加」ボタンが表示されていない商品については営業部門へお問い合わせください。

商品カテゴリ 形式仕様 中国RoHS ○×表 ※1 ※2
Pb Hg Cd Cr(Ⅵ) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H AC100/110/120 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H AC200/220/240 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H AC24 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC100 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC110 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC12 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC24 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H DC48 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 AC100/110/120 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 AC200/220/240 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 DC110 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-306 DC24 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-340 AC100/110/120 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-340 DC110 X O O O O O O O O O 10
コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3CA H3CA-8H-340 DC24 X O O O O O O O O O 10

※1 中国RoHS○×表

「○」
:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値以下であることを示します。
「×」
:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値を超えていることを示します。
「-」
:未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。
*中国RoHS10物質の基準値 (GB/T26572)
Pb(鉛) :1000ppm、 Hg(水銀) : 1000ppm、 Cd(カドミウム) : 100ppm、
Cr(Ⅵ)(六価クロム) : 1000ppm、 PBBs(ポリ臭化ビフェニル類) : 1000ppm、 PBDEs(ポリ臭化ジフェニルエーテル類) : 1000ppm、
DBP(フタル酸ジブチル) : 1000ppm、 DIBP(フタル酸ジイソブチル) : 1000ppm、 BBP(フタル酸ブチルベンジル) : 1000ppm、
DEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)) : 1000ppm

※2 環境保護使用期限

「e」
:有害物質(10物質)のすべてが基準値以下であることを示します。
「10」
:通常の使用状況下において有害物質が外部に漏えいし、環境に深刻な影響を及ぼさない年数を意味します。
「-」
:未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。

※ここに記載されていない商品については営業部門へお問い合わせください。

リストに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

ダウンロードリスト上限超エラー

ダウンロードリストへのご登録は一度に50件までです。お手数ですが、複数回に分けてダウンロードください。