データ更新日:2025年7月2日
ご覧になりたい商品形式を枠内に入力し、「検索」ボタンを押してください。
仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。
部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。
下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。
※ここに記載されていない商品、「追加」ボタンが表示されていない商品については営業部門へお問い合わせください。
商品カテゴリ | 形 | 形式仕様 | 中国RoHS ○×表 ※1 ※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(Ⅵ)) |
ポリ臭化 ビフェニル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
|||
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 30M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 30S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 3M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 5M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 5S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 60M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC24 60S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC240 10S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC240 1S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC240 30S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC240 5S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 AC240 60M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 0.5S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 10M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 10S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 120S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 1S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 30M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 30S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 3H | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 3M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 5M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 5S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 60M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC100-110 60S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC12 0.5S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC12 10M | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC12 10S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC12 120S | X | O | O | O | O | O | 10 |
コントロール/タイマ/タイムスイッチ | H3Y | H3Y-2 DC12 1S | X | O | O | O | O | O | 10 |
※ここに記載されていない商品については営業部門へお問い合わせください。
商品形式名 :CJ2H-CPU64
ダウンロードリストへのご登録は一度に50件までです。お手数ですが、複数回に分けてダウンロードください。