耐久性
- 耐落下衝撃試験:3.0mから複数回
- 耐転倒衝撃試験:1.0mから7,500回
耐環境性
- 保護構造:IP65/67
- 産業用液体耐性:
モーター/エンジンオイル
オートマチックトランスミッションフルード(ATF)
連続可変トランスミッションフルード(CVT)
工業用デグリーサ
ブレーキフルード(DOT4)
以下の耐久性/耐環境性を確認しており、安心してお使いいただけます。
読取りに強い、独自アルゴリズムの“Xモード”を搭載した機種をラインアップ。また、Xモード拡張デコードアルゴリズムにより、セル整列異常のような印字品質ばらつきに加え、感度補正時に発生するノイズを低減することで安定してコードを読取ります。
汚れていたり欠けていたりする2次元コードを補正して読取りやすくします。
コードの明るいセル、暗いセルをはっきりさせて、コードを読取りやすくします。
コードサイズが小さく写った場合に、コードを最適なサイズに大きくして読取りやすくします。
コードサイズが大きく写った場合に、コードを最適なサイズに小さくして読取りやすくします。
高い分解能に加え、DPMコードに適した間接/直接の2パターンの照明を採用し、様々な素材表面にマーキングされたDPMコードを安定読取します。
* 最小解像度 DataMatrix : 0.1016mm
間接照明:外縁部点灯
直接照明:中央部点灯
ワイヤレスタイプは、クレードルの呼び出しボタンを押すとコードリーダから音を鳴らすことができます。音をたどることでコードリーダの位置を容易に特定できますので、置き忘れや紛失を予防できます。
パソコン用設定ツールWebLinkPCで簡単設定。よく使用する読取り条件の設定と読取り結果の確認が1画面にまとまっているので効率よく設定できます。
1画面でシンプルに設定
商品のさらに詳しい情報、マニュアルやCADデータのダウンロードもできます。
ハンディDPMコードリーダ V450-H
データシート
コードリーダ総合
カタログ