製造業、特に自動車業界では、生産ラインの自動化・電動化・情報化が進み、制御盤の機器数や配線が増加。これにより設計や現場作業の負担が大きくなっています。
オムロンは、制御盤に重要なDC電源に、電子式サーキットプロテクタ (CP)と端子台の機能を集約した一体型電源「S8AS」を刷新。設計から保守まで制御盤の電装業務を効率化し、お客様の現場課題解決に貢献します。
製造業、特に自動車業界では、生産ラインの自動化・電動化・情報化が進み、制御盤の機器数や配線が増加。これにより設計や現場作業の負担が大きくなっています。
オムロンは、制御盤に重要なDC電源に、電子式サーキットプロテクタ (CP)と端子台の機能を集約した一体型電源「S8AS」を刷新。設計から保守まで制御盤の電装業務を効率化し、お客様の現場課題解決に貢献します。
高効率・低発熱で
大幅な省スペースを実現
機器間配線レスと
プッシュイン式で配線工数を削減
電源回路の動作確認を
表示部だけで手軽に実施
保全負担を軽減
電源寿命の把握が容易
設計
電源(480W)×1台
+ 一般的なメカ式CP×8台
+ 一般的な端子台×10台
S8AS2(480W)×1台のみ
*1. CP・端子部:8回路(系統)分
製造
制御盤に電源、CP8台、端子台10台を設置して、負荷側配線と機器間配線をする必要あり
制御盤にS8AS2を設置して負荷側に配線するだけ、機器間配線は不要
プッシュインPlus端子台ならねじ端子に比べて、配線の手間を大きく削減できます。
立ち上げ
S8AS2の前面ボタンで系統別に供給電圧ON/OFF切替の動作ができ、さらに、ON時の電流値確認も前面の表示で可能。
表示部を利用すれば、現場作業が簡単にできます。
保守
S8AS2の前面にあるデジタル表示で各系統別あるいは全系統の電圧、電流、最大電流の確認が簡単にできます。
設備状態を確認するために、始動時や保守前後に計測器で電源の電流や電圧を確認/記録
計測器を使わず、電源の表示のみで電圧や電流を簡単確認
寿命劣化も可視化することで、ぎりぎりまで使用でき、定期点検や交換作業負担を軽減します。
電源の出力電圧をテスタを使って定期的に確認
テスタを使わず、S8AS2のモニタで交換時期表示を確認するだけ
・系統や回路が増えると大変
・半年ごとに点検が必要
・系統や回路が増えてもボタンを押すだけ
・交換時期に近づいてから確認すればOK
電装部の保護強化
パワーサプライ(電源)、電子式CP、端子台を一体型にすることで、組み合わせの実機評価や複数の機器が不要になります。
電子式サーキットプロテクタ(CP)としての優れた遮断特性により、電源の起動時や機器の異常時の回路安定化を実現します。
電源や負荷の特性に応じた組み合わせを考慮しないと、わずかな遮断動作遅延で他系統電圧低下による動作不良になる場合がある
S8AS2に搭載する電子式CPは、電源の特性に合わせた独自の技術(特許出願中)で最適に遮断制御することができる。そのため、種々の負荷特性に対して、安定遮断が実現可能
メカ式CPでは、遮断電流が機種ごとに固定で、遮断特性の個体バラつきも大きく、選定が難しい
電子式CPでは、遮断電流を可変でき、遮断精度が良く、選定や評価検証時間を短縮
異常発生時、メカ式CPの遮断より電源の保護機能が早く動作し、全系統停止する
異常個所が特定できて素早く遮断でき、復旧時間を短縮
環境負荷軽減
使用電力量は、一般的にCO2換算で温室効果ガス(GHG)排出量として示されます。
より高効率なS8AS2を使用することで、制御盤内の消費電力を削減し、GHG排出量の低減に貢献します。
87% typ /230VAC
CO2排出量
93kg 削減
効率
8% 向上
(87% → 95%)
95% typ /230VAC
(電源部のみ:96% typ/230VAC)
88% typ /230VAC
CO2排出量
162kg 削減
効率
7% 向上
(88% → 95%)
95% typ /230VAC
(電源部のみ:96% typ/230VAC)
*2. 240W出力条件で8時間/日x365日、1Wh=0.4591g_CO2(弊社電力-CO2 排出換算基準値)による試算結果
*3. 480W出力条件で8時間/日x365日、1Wh=0.4591g_CO2(弊社電力-CO2 排出換算基準値)による試算結果
地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。

環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。
統一サイズ&密着取付だから、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。挿しやすく、抜けにくい、独自のプッシュインPlus端子台採用。
電気制御CADライブラリを全機種提供し、設計工数を大幅削減。プッシュイン端子台なら作業は1ステップ。配線工数を大幅削減。
オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。
オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。