簡単置き換え
従来品と同じ取付寸法を実現しています。制御盤サイズ・取付場所を変更する必要はありません。加えて、設定用PCツールは従来通りCX-Drive。従来機種で資産化されているパラメータ設定・プログラムはコンバート機能によりスムーズな移行が可能となります。
注. 一部機種の奥行寸法は若干変更になります。
省エネとパフォーマンスの最大化に貢献します。
従来機種からの置き換え・リニューアルを考慮。これまで同様のユーザビリティをご提供します。
従来品と同じ取付寸法を実現しています。制御盤サイズ・取付場所を変更する必要はありません。加えて、設定用PCツールは従来通りCX-Drive。従来機種で資産化されているパラメータ設定・プログラムはコンバート機能によりスムーズな移行が可能となります。
注. 一部機種の奥行寸法は若干変更になります。
ご好評いただいていた回生制動回路を内蔵した機種を拡大しました。省スペース化が可能になります。
対象機種
200V入力仕様:~22kW
400V入力仕様:~37kW

RX2シリーズは、より便利に、より簡単に、より早く、お使いいただけるように使い勝手を向上しました。
従来の7セグオペレータからフルカラー液晶オペレータに進化。より直感的に簡単に設定・操作することができます。
また、オペレータにはパラメータコピー機能を追加。複数台のRX2へのパラメータ設定・プログラムのコピーがより短時間にできるようになりました。
RX2シリーズは、サポートツールCX-Driveでシーケンスプログラム作成し、簡単なシーケンス制御をインバータ単体で実行することができます。
そのため、クレーン制御やテンション制御など、大型かつ制御速度が求められる工程をPLCレスで構成でき、コストパフォーマンスが最適です。
RX2シリーズは、汎用インバータとしての性能向上はもちろん、これからの時代に求められるさまざまなご要求にお応えし、お客様の生産性向上につなげていきます。
一般的な誘導モータ制御はもちろん、永久磁石モータ(PMモータ)制御にも標準対応。PMモータオートチューニング機能により簡単にPMモータの性能を最大限に引き出し、さらなる省エネに貢献します。
セーフティトルクオフ(STO)に標準対応。国際的に高まる装置・設備の安全ニーズにお応えします。
認証セーフティ規格:
IEC 61800-5-2:2016 STO SIL3
ISO 13849-1:2015 Cat.4 PLe
オプションでEtherCATにも対応。マシンオートメーションコントローラ NX/NJと組み合わせることで、開発生産性・生産設備のさらなる向上に繋がります。
スタンダート接続、リング接続どちらも可能です。
Sysmac Studioにより、装置やシステムのライフサイクル全体の生産性が向上します。
カタログダウンロード
旧商品(3G3RX-V1)からの置き換えをご検討の方には、置き換えガイドが便利です。
マニュアルダウンロード