Page top

2022/02 受注終了

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2

プログラマブルターミナル NSシリーズ

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 1

指先で装置コントロール 画面で装置マネジメント

極まる親和性

オムロンのPLCをはじめ、各種コンポーネントとの接続工数やコストを大幅に削減し、同一メーカならではの多彩な使える機能を提供します。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 3

装置マネジメントツールへ

PLC本体のトラブルシュート機能はもちろん、装置のトラブルシュート機能やインバータ・サーボ・温調機器など制御コンポーネントの設定、接続デバイスの状態モニタリング、パラメータのアップロード・ダウンロードも装置設計者の手を煩わせることなく実現します。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 4

実証済みの信頼性

発売開始以来10年以上もの間、オムロンはグローバルなHMIソリューションサプライヤとして、ワールドワイドで200以上の販売サービス拠点を通じてお客様へ信頼性の高いNSを、数多く供給してきました。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 5

革新的な親和性

最新のコントローラNJ/NXシリーズから、実績と安心のPLC CS/CJシリーズまで、
NSシリーズは「革新的な親和性」により、お客様装置の付加価値を向上し続けます。

生産性を革新する
「マシンオートメーションコントローラ NJ/NX シリーズ」

「マシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズ」を中心とした高速・高精度でフレキシブルなシステム。
タグによるフルエリアアクセス、「装置/システム」のトラブルシュート機能など、コントローラの威力をNSが最大限に引き出し、装置をマネジメントします。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 7

実績と安心の
「プログラマブルコントローラCS/CJ シリーズ」

実績と安心のCS/CJシリーズとの「高い親和性」機能をご用意。
「設計から保守」までのさまざまなシーンの作画レス、プログラムレス各種機能で、オムロン PLCと表示器との「親和性」を発揮し、装置の「顔」として活躍します。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 8

お客様のさまざまなシーンを強力サポート

構想設計から立上げ・運用そして保守・メンテまでお客様のさまざまなシーンで強力にサポート。生産性を高めるだけでなく、革新的な親和性により安心をもご提供します。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 9
NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 10

作画ツール CX-Designer

ユーザフレンドリーに徹した作画画面

作画ツールCX-Designerは、作画レス、ラダーレスをコンセプトに、誰もが納得する使いやすさを実現。ドラッグ&ドロップで作りたい画面が思いのまま素早く作成でき、オムロンならではの統合開発環境により作画工数も劇的に削減します。

注. ユーザインタフェースは、CX-Programmerと使い勝手が同じのプロジェクトワークスペース/アウトプットウィンドウを採用

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 13

パレット

「スイッチ/ランプ」や各種「テンプレート」をパレットに登録。
画面にドラッグ&ドロップするだけで新規/既存画面に追加できます。

注.部品/テンプレート表示できるパレットは、CX-Designer Ver.3.5以降で対応
(2012年8月オートアップデート予定)

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 14

ライブラリ

ライブラリに、スイッチ/ランプが登録されています。プルダウンメニューより「スイッチ/ランプ/その他」を選択してください。「ユーザ設定」には、お客様で作成されたスイッチやそのほかのよく使うものを登録できます。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 15

テンプレート

テンプレートには「デザインテンプレート」と「デバイステンプレート」があります。

・デザインテンプレート

デザイナー設計による各種画面テンプレートです。アドレスは「アドレス設定ダイアログ」にて変更が可能です。

・デバイステンプレート

SAP(Smart Active Parts)の様に、温調の号機No.や高機能I/OのユニットNo.を「号機設定ダイアログ」にて変更するだけで自動的に画面のアドレスが更新されるテンプレートです。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 18

NS画面テンプレート

部品/テンプレート表示できるパレットは、CX-Designer Ver.3.5以降で対応。

さらに使いやすく

パレットに表示されるテンプレートのサムネイルを、画面にドラッグ&ドロップするだけで画面に取り込むことができます。

テンプレートは複数画面で構成されていますので、1回のドラッグ&ドロップで複数画面を取り込むことができます。

テンプレート取り込み時に「アドレス設定」ダイアログを表示します。アドレスを一括で変更する場合に大変便利です。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 20

さらに美しく

テンプレートはデザインにもこだわりました。
統一感のある画面でNSをご使用いただけます。

テンプレートはデフォルト画面の他に3種類ご用意しています。ドラック&ドロップ時に表示されるダイアログの「テーマ名」から簡単にデザインの変更ができます。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 21

用途に合わせたテンプレート

従来のテンプレートは、当社Web(www.fa.omron.co.jp)からダウンロードができます。

オムロン製サーボ、インバータ用 テンプレート

EtherCAT通信対応G5/MX2用テンプレートを使えば、装置の立ち上げ/テスト運転/異常対処などが行えます。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 23

IAI画面テンプレート

IAI社コントローラをModbus-RTUでダイレクトに接続でき、ロボシリンダのパラメータ設定や操作をNS本体からに行えます。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 24

カラーバリエーション

背景・ボタン・ラベルなどさまざまな部品もパッケージ化し、多数ご用意しています。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 特長 25

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら