|
|
|
PLC計装構築に便利な各社関連商品をご紹介します。 |
|
SYSMAC CJシリーズに直接プラグインできる高速タイプロードセルインターフェースです。
荷重、圧力、トルクなどの各種ストレンゲージ式センサーが使用出来るので、FAの計測・制御系に最適です。 |
特長 |
◆ |
CJシリーズとF130のコミュニケーションが完全なシームレス化。 |
◆ |
CJシリーズCPUユニットVer.3.0にて対応のファンクションブロックなどにより、シーケンス制御プログラムの 標準化などを実現。 |
◆ |
等価入力較正機能でセンサー較正が簡単。 |
◆ |
高速な現象を捉えるのに最適な3000回/秒の高速サンプリングと5段階(3Hz~1kHz)切替式のローパス フィルタを備えています。 |
◆ |
3種(ピーク、ボトム、平均値)のホールド機能があり、これらのホールドは同時に動作します。 |
|
SYSMAC CJシリーズ用
ロードセルインターフェース F130 |
詳細情報のページより、F130のCPSファイルがダウンロードできます。
※ |
F159との使い分け、機種選択についてはユニパルス株式会社 計測営業部までお気軽にご相談下さい。 |
|
お問い合わせ先 |
ユニパルス株式会社
【本 社】〒104-0061
東京都中央区銀座7-16-3 日鐵木挽ビル
TEL:03-5148-3000 FAX:03-5148-3001 |
|
|