商品概要
画像をクリックすると大きくなります
バイパワーリレー, 1極, シングル接点, 動作表示灯付き, プラグイン端子, DC100/110V
在庫/販売状況
2025/06/06 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 1,670 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
動作表示 | LED | |
---|---|---|
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
コイル | コイル定格 | DC100V 9.1mA DC110V 10mA |
コイル抵抗 | 11000Ω | |
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
最大許容電圧 | 110% | |
消費電力 | 約0.9W | |
接点 | 定格負荷 | AC110V 15A、AC250V 10A (抵抗負荷) AC110V 10A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 15A (抵抗負荷) DC24V 7A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | |
接点電流の最大値 | AC: 15A DC: 15A | |
接点構成 | 1c | |
接触機構 | シングル | |
接点材質 | Ag合金 |
性能
接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 200m/s2 |
耐久性(機械的) | 1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
耐久性(電気的) | 20万回以上 (23℃、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC5V 100mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -25~40℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約40g |
取りつけ方法 | ソケット |
適用ソケット | PTF-08-PU/ PTF-08-PU-L/ PTF08A/ PTFZ-08-E/ PT08/ PT08QN/ PT08-0 |
端子配置/内部接続
情報更新:2024/07/25
端子配置/内部接続
特性図
情報更新:2024/07/25
開閉容量

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/22
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |