商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形セーフティ・リミットスイッチ, PG13.5, 1コンジット, 1NC/1NO(スロー・アクション), ローラ・プランジャ形
在庫/販売状況
2025/06/26 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 2,300 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/06/19
動作方式 | スローアクション |
---|---|
アクチュエータ | ローラ・プランジャ形 φ9.5×5 樹脂ローラ |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1NC/1NO |
負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 |
コンジット | Pg13.5 コンジット数: 1 |
周囲温度範囲 | 使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 95%RH以下 |
許容操作頻度 | 30回/分以下 |
---|---|
接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
インパルス耐電圧 | 同極端子間: 2.5kV 異極端子間: 4kV 各端子と非充電金属部間: 6kV |
耐久性 | 電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class II (二重絶縁) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 6.5N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 1.5N |
動作までの動き(PT) | NC: 最大 2mm NO: 参考値 2.9mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 4mm |
動作位置(OP) | 規格値 28.6±0.8mm |
全体の動き(TT) | 参考値 6mm |
直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 20N |
直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 3.2mm |
外形図
情報更新:2025/06/19

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/06/19

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/6/18
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |