商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形セーフティ・リミットスイッチ, ローラ・レバー形, 2NC/2NO, 右側コード引き出し, 3m
在庫/販売状況
2025/07/17 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 9,750 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
動作方式 | スローアクション |
---|---|
アクチュエータ | ローラ・レバー形 φ17.5×6.8 金属レバー・樹脂ローラ R24.7 |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 2NC/2NO |
負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 |
アース端子 | アース線付き |
ケーブル仕様 | UL Style 2464、3m 仕上り径: 8.3mm 引き出し方向: 右方向 AWG22 |
周囲温度範囲 | 使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 95%RH以下 |
許容操作速度 | 1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 500mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 異極端子間: 100MΩ以上 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
インパルス耐電圧 | 同極端子間: 2.5kV 異極端子間: 4kV 各端子とアース間: 4kV |
耐久性 | 電気的: 15万回以上 (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2以上 誤動作: 300m/s2以上 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class I (アース線付き) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 5N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.5N |
動作までの動き(PT) | PT1 (11-12, 21-22): 6±3° (NC) PT1 (31-32, 41-42): 9±3° (NC) PT2: 参考値 12° (NO) |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 40° |
全体の動き(TT) | 参考値 55° |
直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 20N |
直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 18° |
外形図
情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |