商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Sensor Laser Sensor with Built-in Amplifier, Sensing distance: 600±400 mm, PNP, Laser standard Class 2, Pre-wired connector model, 0.5 m

在庫/販売状況

2025/09/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 67,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Output type PNP
Measuring range length 200-1000 mm
Type of light Laser diode, red light
Laser class 2
Spot size 0.56 mm
Power supply voltage 10-30 V
Degree of protection (IP) IP67
Connection method System connector
Cable length 0.5 m

CAD

情報更新:2013/6/3

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
関連商品