商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, NPN, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 64,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| 出力形式 | NPN |
|---|---|
| 検出距離 | 200-1000 mm |
| 光源 | Laser diode, red light |
| レーザクラス | 2 |
| スポット径 | 0.56 mm |
| 電源電圧 | 10-30 V |
| 保護構造 | IP67 |
| 接続方式 | Cable |
| コード長 | 2 m |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |