商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Smart Sensor Laser Sensor with Built-in Amplifier, Sensing distance: 50±10 mm, PNP, Laser standard Class 2, Pre-wired model, 2 m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 64,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Output type | PNP |
|---|---|
| Measuring range length | 40-60 mm |
| Type of light | Laser diode, red light |
| Laser class | 2 |
| Spot size | 0.17 mm |
| Power supply voltage | 10-30 V |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
| Connection method | Cable |
| Cable length | 2 m |