商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Smart Sensors (2D Measurement Type), Sensor Head, Diffuse Reflective Models, Regular Reflective Models, Sensing distance: 80±15 mm, Line beam, Cable length 2 m
在庫/販売状況
2026/04/07 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Measuring range length | 65-95 mm |
|---|---|
| Type of light | Laser diode, red light |
| Laser class | 2 |
| Spot size | 0.9 mm x 60 µm |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
| Connection method | System connector |
| Cable length | 2 m |