商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Sensors (2D Measurement Type), Sensor Head, Diffuse Reflective Models, Sensing distance: 50±5 mm, Line beam, Cable length 0.5 m

在庫/販売状況

2025/09/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Measuring range length 45-55 mm
Laser class 2
Spot size 0.9 mm x 60 µm
Degree of protection (IP) IP66
Cable length 0.5 m

CAD

情報更新:2006/4/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品