商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Smart Sensors (2D Measurement Type), Sensor Head, Diffuse Reflective Models, Sensing distance: 350±135 mm, Spot beam, Cable length 2 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Measuring range length | 215-485 mm |
|---|---|
| Type of light | Laser diode, red light |
| Laser class | 2 |
| Spot size | 0.24 mm |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
| Connection method | System connector |
| Cable length | 2 m |
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
ZS-LD350S 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。