商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Smart Sensors (2D Measurement Type), Sensor Head, Diffuse Reflective Models, Regular Reflective Models, Sensing distance: 130±15 mm, Line beam, Cable length 2 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Measuring range length | 115-145 mm |
|---|---|
| Spot size | 0.6 mm x 70 µm |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
| Cable length | 2 m |