商品概要

画像をクリックすると大きくなります

レーザ変位センサ, センサヘッド, 拡散反射形, スポットビーム, 測定距離 600±400mm, レーザ規格 クラス2, ケーブル長 2m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 40,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/04/13

基準距離 600 mm
測定距離 200~1000mm
光源 赤色半導体レーザ
レーザクラス 2
スポット径 600 µm
リニアリティ(直線性) 0.2 %
分解能(繰り返し精度) 14 µm
保護構造 (IP) IP67
ケーブル長 2 m
光学方式 拡散反射形
接続方式 M8コネクタ中継タイプ(4ピン)
材質 PBT
製品本体 幅 27 mm
製品本体 高さ 72.6 mm
製品本体 奥行 35 mm

CAD

情報更新:2024/12/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品