商品概要
画像をクリックすると大きくなります
レーザ変位センサ, センサヘッド, 拡散反射形, ラインビーム, 測定距離 300±150mm, レーザ規格 クラス1, ケーブル長 2m
レーザ変位センサ, センサヘッド, 拡散反射形, ラインビーム, 測定距離 300±150mm, レーザ規格 クラス1, ケーブル長 2m
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 40,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/04/01
| 基準距離 | 300 mm |
|---|---|
| 測定距離 | 150~450mm |
| 光源 | 赤色半導体レーザ |
| レーザクラス | 1 |
| スポット径 | 340 µm x 2800 μm |
| リニアリティ(直線性) | 0.1 % |
| 分解能(繰り返し精度) | 4 µm |
| 保護構造 (IP) | IP67 |
| ケーブル長 | 2 m |
|---|---|
| 光学方式 | 拡散反射形 |
| 接続方式 | M8コネクタ中継タイプ(4ピン) |
| 材質 | PBT |
| 製品本体 幅 | 27 mm |
| 製品本体 高さ | 72.6 mm |
| 製品本体 奥行 | 35 mm |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
関連商品
-
光電センサアクセサリ
E39-L262 -
光電センサアクセサリ
E39-L263 -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-401-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-401-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-402-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-402-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-405-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-405-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-410-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-410-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-420-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M421-420-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-401-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-401-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-402-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-402-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-405-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-405-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-410-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-410-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-420-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M422-420-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-401-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-401-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-402-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-402-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-405-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-405-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-410-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-410-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-420-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M423-420-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-401-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-401-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-402-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-402-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-405-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-405-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-410-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-410-R -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-420-PR -
丸型防水コネクタ
XS3W-M424-420-R -
レーザ変位センサ
ZP-L3000 -
レーザ変位センサ
ZP-L3010 -
レーザ変位センサ
ZP-L3050 -
レーザ変位センサ
ZP-L3060 -
レーザ変位センサ
ZP-L3510 -
レーザ変位センサ
ZP-L3560 -
レーザ変位センサ
ZP-L3590 -
レーザ変位センサ
ZP-XL3 -
レーザ変位センサ
ZP-XL4 -
レーザ変位センサ
ZP-XL6
