商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Laser displacement sensor, Sensor Head, Diffuse-reflective, Spot beam, Measurement distance 100 ± 35 mm, Laser standard Class 1, Cable length 0.2 m

在庫/販売状況

2025/04/28 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 39,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/04/01

Reference distance 100 mm
Measuring range length 65-135 mm
Type of light Laser diode, red light
Laser class 1
Spot size 0.12 mm
Relative linearity deflection 0.085 %
Repeat accuracy 1.3 µm
Degree of protection (IP) IP67
Cable length 0.2 m
Sensing method Diffuse reflective
Connection method M8 pigtail connector 4 pin
Material housing PBT
Product Width (unpacked) 22.6 mm
Product Height (unpacked) 54.1 mm
Product Depth (unpacked) 28 mm

CAD

情報更新:2025/2/3

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/4/16

ZP-LS100SC 0.2MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
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
関連商品