商品概要
画像をクリックすると大きくなります
レーザ変位センサ, センサヘッド, 拡散反射形, スポットビーム, 測定距離 25±5mm, レーザ規格 クラス1, ケーブル長 0.2m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 39,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/04/01
基準距離 | 25 mm |
---|---|
測定距離 | 20~30mm |
光源 | 赤色半導体レーザ |
レーザクラス | 1 |
スポット径 | 50 µm |
リニアリティ(直線性) | 0.125 % |
分解能(繰り返し精度) | 0.6 µm |
保護構造 (IP) | IP67 |
ケーブル長 | 0.2 m |
光学方式 | 拡散反射形 |
接続方式 | M8コネクタ中継タイプ(4ピン) |
材質 | PBT |
製品本体 幅 | 22.6 mm |
製品本体 高さ | 54.1 mm |
製品本体 奥行 | 28 mm |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
ZP-LS025SC 0.2MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |