商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Laser displacement sensor, IO-Link Compatible Amplifier Unit, NPN/PNP (switching), No analog output, M12 connector cable pull-out type
Laser displacement sensor, IO-Link Compatible Amplifier Unit, NPN/PNP (switching), No analog output, M12 connector cable pull-out type
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 25,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/06
| Output type | IO-Link PNP/NPN |
|---|---|
| Cable length | 0.3 m |
| Connection method | M12 pigtail connector |
| Material housing | Polycarbonate |
| Product Width (unpacked) | 24 mm |
|---|---|
| Product Height (unpacked) | 42.9 mm |
| Product Depth (unpacked) | 87.2 mm |
CAD