商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Laser displacement sensor, Amplifier Unit, Slave unit, NPN, No analog output

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/21

Output type NPN
Cable length 2 m
Connection method System connector
Material housing Polycarbonate
Product Width (unpacked) 24 mm
Product Height (unpacked) 42.9 mm
Product Depth (unpacked) 87.2 mm

CAD

情報更新:2024/12/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No