商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Laser displacement sensor, Amplifier Unit, Master unit, NPN, No analog output
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 22,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/21
| Output type | NPN |
|---|---|
| Cable length | 2 m |
| Connection method | System connector |
| Material housing | Polycarbonate |
| Product Width (unpacked) | 24 mm |
| Product Height (unpacked) | 42.9 mm |
| Product Depth (unpacked) | 87.2 mm |