商品概要

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30), 1出力, きのこ形(φ40), 緑

在庫/販売状況

2026/11/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 2,600

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ30mm)
照光/非照光非照光
操作部操作部形状きのこ 中形(φ40mm)
操作部色緑
動作機能モーメンタリ
接点定格接点構成1c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A/AC200V 15A/AC500V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC200V 2.5A/AC500V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC200V 1.25A/AC500V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A/AC200V 15A/AC500V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC200V 3A/AC500V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC200V 1.5A/AC500V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A/DC14V 15A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 15A/DC14V 10A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
開閉能力説明数値は定常電流を示す。
ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。
誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。
電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。
測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
端子仕様ねじ締め端子
許容操作頻度電気的: 20回/分
機械的: 60回/分
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP65相当(押しボタン部のみ)
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC947-5-1)

動作特性

動作に必要な力(OF)5.88~14.71N

外形図

情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/05/21

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/18

ZAP-2GのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No