商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DIN Track Push-in Terminal Block, 2 tiers, Adaptation stranded wires size 2.5 mm2, Wiring 1 : 1, Dark gray

在庫/販売状況

2025/10/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 260

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Applicationfor Feed Through
Rated voltageIEC: 500 V
UL: 600 V
Rated currentIEC: 22 A/2.5 mm2
UL: 20 A/AWG12 (solid wire), 15 A/AWG14
Type of connectionPush-in spring
Wiring1 : 1
Number of stages2 tiers
ColorDark gray
Adaptation wireRecommended terminalFerrule
Size2.5 mm2
Stranded wires size0.14 to 2.5 mm2
Solid wire size0.14 to 4.0 mm2
Stranded wires size with ferrule0.14 to 2.5 mm2
Dielectric strength voltageDielectric strength2000 VAC 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)-40 to 55 ℃
Ambient temperature (Storage)-40 to 85 ℃
Ambient humidity (Operating)5 to 95 %
Ambient humidity (Storage)5 to 95 %
Vibration resistance10 to 150 Hz, acceleration 50 m/s2 for 80 min each in X, Y, and Z directions
Shock resistance500 m/s2, 11 ms, each in 6 directions 5 times
Insertion durability50 times
DimensionsWidth5.2 mm
Height78.8 mm
Depth45.9 mm
Weight12.5 g

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/10/23

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No