商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DINレール端子台 プッシュインタイプ, 1段, 適合最大より線 2.5mm2, 配線 1 : 1, ダークグレー

在庫/販売状況

2025/10/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 80

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/10

用途中継用
定格電圧IEC: 800V
UL: 600V
定格電流IEC: 24A/2.5mm2
UL: 20A/AWG12(単線)、15A/AWG14
接続方式プッシュインタイプ
配線1 : 1
段数1段
ダークグレー
適合電線推奨端子フェルール端子
サイズ2.5mm2
より線サイズ0.14~2.5mm2
単線サイズ0.14~4.0mm2
フェルール端子付き より線サイズ0.14~2.5mm2
絶縁耐圧耐電圧AC2000V 1 min (リーク電流 1mA)
使用温度範囲-40~55℃
保存温度範囲-40~85℃
使用湿度範囲5~95%RH
保存湿度範囲5~95%RH
耐振動10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min
耐衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回
挿抜耐久50回
外形寸法5.2mm
高さ48.8mm
奥行35.3mm
質量6.3g

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/10/23

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No