商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DIN Track Push-in Terminal Block, 1 tier, Adaptation stranded wires size 1.5 mm2, Wiring 1 : 1, Blue

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 80

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Applicationfor Feed Through
Rated voltageIEC: 500 V
UL (UG: B, C): 300 V
UL (UG: D): 51 to 150 V/151 to 300 V/301 to 600 V
Rated currentIEC: 17.5 A/1.5 mm2
UL (300 V): 15 A/AWG14 (solid wire), 10 A/AWG16
UL (51 to 150 V): 15 A/AWG14 (solid wire), 10 A/AWG16
UL (151 to 300 V): 10 A/AWG16
UL (301 to 600 V): 5 A/AWG16-20
Type of connectionPush-in spring
Wiring1 : 1
Number of stages1 tier
ColorBlue
Adaptation wireRecommended terminalFerrule
Size0.75 mm2
Stranded wires size0.08 to 1.5 mm2
Solid wire size0.14 to 1.5 mm2
Stranded wires size with ferrule0.14 to 0.75 mm2
Dielectric strength voltageDielectric strength1890 VAC 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)-40 to 55 ℃
Ambient temperature (Storage)-40 to 85 ℃
Ambient humidity (Operating)5 to 95 %
Ambient humidity (Storage)5 to 95 %
Vibration resistance10 to 150 Hz, acceleration 50 m/s2 for 80 min each in X, Y, and Z directions
Shock resistance500 m/s2, 11 ms, each in 6 directions 5 times
Insertion durability50 times
DimensionsWidth3.5 mm
Height45 mm
Depth30.5 mm
Weight3.3 g
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No