商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connecting Cables for Connector-Terminal Block Conversion Units, Shielded, MIL Connector 20-pin to Cable with discrete-wire press-fit terminals 20-pin, 2 m

Connecting Cables for Connector-Terminal Block Conversion Units, Shielded, MIL Connector 20-pin to Cable with discrete-wire press-fit terminals 20-pin, 2 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,650

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

ShieldEquipped
CableUL2464 Interface Cable
Cable lengthA: 2 m
Power supply voltage125 VAC
30 VDC
Rated current1 A
Connector 1Name of connectorMIL Connector 20-pole - Cable with Discrete-wire Press-fit Terminals
Type of connectorOne 34-pin MIL Connector to One 34-pin MIL Connector
Number of poles20 pole
Connector 2TerminalsFujitsu Connector
Number of poles20 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA max.)
Ambient temperature (Operating)-20 to 75 ℃

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

XW2Z-200Fについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。