商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Servo Drive Direct Connection Cables for Position Control Unit (High-speed type), For CJ1W-NC[]34, 2 axis, 1 m

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 14,900

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Adaptation unitCJ1W-NC[]34
Adaptation driverR88D-GT
Number of axes2 axis
CableUL2464 Interface Cable
Cable lengthA: 1 m
Power supply voltage24 VDC
Rated current0.5 A
Dielectric strength voltageInsulation resistance50 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Part of Connector, leakage current 1 mA max.)
Ambient temperature (Operating)0 to 80 ℃

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

XW2Z-100J-G1のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

XW2Z-100J-G1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。