商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Servo Relay Unit cable (Position Control Unit), UL2464 Interface Cable, 1 axis, 1 m

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,800

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/22

Adaptation unit CJ1W -NC133
Adaptation driver R88D-KT/GT/WT/UP/UT,R7D-BP
Number of axes 1 axis
Cable UL2464 Interface Cable
Cable length 1 m
Power supply voltage 24 VDC
Rated current 1 A(Temperature rise +30℃ MAX.)
Dielectric strength voltage | Insulation resistance 50 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength voltage | Dielectric strength 500 VAC 1 min (Part of Connector, leakage current 1 mA max.)
Ambient temperature (Operating) 0 to 55 ℃
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
XW2Z-100J-A18についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。