商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connecting Cables for Connector-Terminal Block Conversion Units, Without shield, MIL Connector 40-pin to MIL Connector 40-pin, Straight Wiring, 2 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,050

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

ShieldNone
CableUL2464 Interface Cable
Cable lengthA: 2 m
Power supply voltage125 VAC
30 VDC
Rated current1 A
Connector 1Name of connectorMIL Connector 20-pole - Cable with Discrete-wire Press-fit Terminals
Type of connectorConnection cable for XW2R-[]34G[]-C[], OMRON PLC
Number of poles40 pole
Connector 2Name of connectorMIL Connector 20-pole - Cable with Discrete-wire Press-fit Terminals
Type of connectorConnection cable for XW2R-[]34G[]-C[], OMRON PLC
Number of poles40 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA max.)
Ambient temperature (Operating)-20 to 75 ℃

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

XW2Z-0200FF-LのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

XW2Z-0200FF-Lについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。