商品概要
コネクタ端子台変換ユニット, e-CONコネクタ, 入力32点, PLCメーカ: オムロン, 電源端子付き
在庫/販売状況
2026/10/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 7,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
| 入力/出力 | 入力 | |
|---|---|---|
| 入出力点数 | 32点 | |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 定格電流 | 電源端子台: 8A コネクタ/e-CON: 1A | |
| 電源端子 | あり | |
| 接続方式 | e-CONコネクタ | |
| 適合電線 | 推奨端子 | AWG24~14 |
| サイズ | 絶縁体の外径がφ4mm以下 | |
| AWG | より線: AWG28~14 単線: AWG28~16 | |
| 電線ストリップ長 | AWG28~16: 8~10mm AWG14: 9~10mm | |
| 適合IO | オムロンPLC: NX-ID6142-5 CJ1W-ID232 CJ1W-ID233 CJ1W-ID262 CJ1W-MD263(入力側) CJ1W-MD563(入力側) | |
| 実装コネクタ | 種類 | MILタイプ 形XG4A |
| 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V 1 min (リーク電流 1mA) | |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ | |
| 外形寸法 | 幅 | 186.7mm |
| 高さ | 44.81mm | |
| 奥行 | 50mm | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XW2R-N32GD-C2-COMについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
