商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connector-Terminal Block Conversion Units, Phillips screw terminal, 34 poles, PLC manufacturer: Keyence, Without power supply terminals, DIN track mounting

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,800

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Input/OutputInput/Output
Number of Input/Output32 point
Rated voltage125 VAC, 125 VDC
Rated current1 A
Power supply terminalNone
Type of connectionPhillips screw
Adaptation wireRecommended terminalRound ferrules (AWG22 to 16)
Forked crimp terminals (AWG22 to 16)
SizeOuter diameter of insulation must be 4 mm max.
AWGStranded wire, solid wire: AWG26 to 16
Stripped length9 mm
Adaptation I/OKeyence PLC: KV-C32XA
KV-C32XC
KV-C32TA
KV-C32TC
KV-C32TCP
KV-C32TD
KV-C32XTD
KV-C64XA
KV-C64XB
KV-C64XC
KV-C64TA
KV-C64TC
KV-C64TD
KV-C64TCP
Mounted connectorModeMIL Sockets (XG4A)
Mounted connector part numberXG4A-3431
Number of poles34 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min.
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
DimensionsWidth130.7 mm
Height48.05 mm
Depth50 mm
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
XW2R-J34GD-K1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。