商品概要
画像をクリックすると大きくなります
コネクタ端子台変換ユニット, マイナススクリュータイプ, 34極, PLCメーカ: オムロン, 電源端子なし, DINレール取りつけ
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
| 入力/出力 | 入力/出力 | |
|---|---|---|
| 入出力点数 | 32点 | |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 定格電流 | 0.5A/信号、4A/コモン | |
| 電源端子 | なし | |
| 接続方式 | マイナススクリュータイプ | |
| 適合電線 | 推奨端子 | 丸棒端子(AWG22~18) 丸棒端子(AWG22~16) ブレード棒端子(AWG22~16) |
| AWG | より線、単線: AWG26~16 | |
| 電線ストリップ長 | 7mm | |
| 適合IO | オムロンPLC: NX-OD6121-6 CJ1W-OD231 CS1W-OD231 CS1W-OD232 CJ1W-OD261 CS1W-OD261 CS1W-OD262 CJ1W-MD261(出力側) CS1W-MD261(出力側) CS1W-MD262(出力側) CS1W-MD561(出力側) | |
| 実装コネクタ | 種類 | MILタイプ 形XG4A |
| 実装コネクタ形式 | XG4A-4031 | |
| 極数 | 34極 | |
| 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V 1 min (リーク電流 1mA) | |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ | |
| 外形寸法 | 幅 | 98.5mm |
| 高さ | 44.81mm | |
| 奥行 | 50mm | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XW2R-E34GD-C3についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
